| Artikel-Nr. | Größe metrisch | Farbe Einsatz | Anzahl x Ø der Bohrungen mm | VPE Stück | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | | bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 905773 | M16 x 1,5 | schwarz | 2x 2,0 | 1 | 34,40 | 31,80 | 29,20 | | 920102 | M16 x 1,5 | schwarz | 2x 4,0 | 1 | 34,40 | 31,80 | 29,20 | | 905776 | M16 x 1,5 | schwarz | 3x 4,0 | 1 | 34,40 | 31,80 | 29,20 | | 905775 | M16 x 1,5 | schwarz | 2x 5,0 | 1 | 34,40 | 31,80 | 29,20 | | 905774 | M16 x 1,5 | schwarz | 2x 3,0 | 1 | 34,40 | 31,80 | 29,20 | | 920103 | M20 x 1,5 | schwarz | 2x 5,0 | 1 | 38,00 | 35,20 | 32,30 | | 920105 | M20 x 1,5 | schwarz | 3x 4,0 | 1 | 38,00 | 35,20 | 32,30 | | 920104 | M20 x 1,5 | schwarz | 2x 6,0 | 1 | 38,00 | 35,20 | 32,30 | | 905777 | M20 x 1,5 | schwarz | 4x 4,0 | 1 | 38,00 | 35,20 | 32,30 | | 920109 | M20 x 1,5 | schwarz | 4x 3,0 | 1 | 38,00 | 35,20 | 32,30 | | 920106 | M20 x 1,5 | schwarz | 3x 5,0 | 1 | 38,00 | 35,20 | 32,30 | | 920113 | M25 x 1,5 | schwarz | 3x 7,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 905779 | M25 x 1,5 | schwarz | 5x 4,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 905778 | M25 x 1,5 | schwarz | 3x 5,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 903529 | M25 x 1,5 | schwarz | 7x 3,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 920114 | M25 x 1,5 | schwarz | 4x 5,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 920112 | M25 x 1,5 | schwarz | 3x 6,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 920117 | M25 x 1,5 | schwarz | 6x 4,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 920110 | M25 x 1,5 | schwarz | 2x 6,0 | 1 | 43,10 | 39,80 | 36,60 | | 920119 | M32 x 1,5 | schwarz | 2x 8,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 920129 | M32 x 1,5 | schwarz | 9x 4,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 905781 | M32 x 1,5 | schwarz | 3x 7,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 904926 | M32 x 1,5 | schwarz | 4x 8,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 920126 | M32 x 1,5 | schwarz | 6x 5,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 905783 | M32 x 1,5 | schwarz | 8x 4,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 905782 | M32 x 1,5 | schwarz | 4x 7,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 903531 | M32 x 1,5 | schwarz | 9x 3,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 905780 | M32 x 1,5 | schwarz | 2x 7,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 920122 | M32 x 1,5 | schwarz | 3x 8,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 903530 | M32 x 1,5 | schwarz | 6x 6,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 920120 | M32 x 1,5 | schwarz | 2x 9,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 920123 | M32 x 1,5 | schwarz | 4x 6,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 905784 | M32 x 1,5 | schwarz | 8x 5,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 920125 | M32 x 1,5 | schwarz | 5x 6,0 | 1 | 67,50 | 62,40 | 57,30 | | 905788 | M40 x 1,5 | schwarz | 5x 8,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | | 905786 | M40 x 1,5 | schwarz | 3x 10,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | | 905789 | M40 x 1,5 | schwarz | 6x 7,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | | 905785 | M40 x 1,5 | schwarz | 2x 10,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | | 905791 | M40 x 1,5 | schwarz | 9x 7,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | | 905790 | M40 x 1,5 | schwarz | 8x 6,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | | 905787 | M40 x 1,5 | schwarz | 4x 8,0 | 1 | 92,00 | 85,10 | 78,20 | |