Download-CenterLogistikAktionenePLANTrack & TraceHELU-Mediathek
UnternehmenProgrammQualitätAktuellesKontaktServiceIhre MeinungImpressum
 Sie sind hier Startseite  Programm  HELUTEC®-Steckverbinder

HELUTEC® - Industrie-Steckverbinder

HELUTEC ® - gute Verbindungen bei Industrie-Steckverbindern
HELUTEC® ist das Kabel-Zubehörprogramm von HELUKABEL®. Signal- und Leistungssteckverbinderserien für die industrielle Anwendung.

Testen Sie im Internet unseren Steckverbinder-Online-Konfigurator, mit dem Sie ihre HELUTEC® - Steckverbinder Schritt für Schritt selbst zusammenstellen können.
Unser Online-Konfigurator: www.helutec.de

Ihr direkter Draht zu HELUTEC® - Steckverbindern:
Vertrieb und Technik:
Frau Nicole Thorschmidt
 +49 7150/ 92 09 756
 +49 7150/ 92 09 57 56
 thorschmidt@helukabel.de

Inhaltsverzeichnis:
  HELUTEC® - Kompetenz für Qualität     HELUTEC® - gute Verbindungen bei Steckverbindern
  HELUTEC® - Serie A Signalsteckverbinder     HELUTEC® - Serie B Leistungssteckverbinder Größe 1
  HELUTEC® - Serie C Leistungssteckverbinder Größe 1,5     HELUTEC® - Serie D Leistungssteckverbinder Größe 3
  HELUTEC® - Serie F Kombinationssteckverbinder     HELUTEC® - Service-Pack Serie A/B/C
  HELUTEC® - Montageanleitungen (www.helutec.de)



HELUTEC® - Kompetenz für Qualität 

HELUKABEL® betreibt ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2000 und besitzt für HELUTEC® - Steckverbinder alle internationalen Zulassungen nach VDE, UL/CSA und CCC.

HELUKABEL steht für kreative Lösungen in der Kabel- und Verbindungstechnik. Für die Umsetzung dieses Anspruchs arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter, die weltweit 20.000 Kunden betreuen.

Natürlich entwickeln wir auch kombinierte Lösungen aus Kabel und Steckverbindern, z.B. für erhöhte Leistungsanforderungen oder den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen.

Überprüfbare Sicherheit für den Anwender.

HELUTEC® - Steckverbinder erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP67, die Werkstoffe sind ausnahmslos nach UL/ V0 und VDE gelistet.

HELUTEC® - Steckverbinder sind mit allen auf dem internationalen Markt etablierten Steckverbindersystemen kompatibel. Sie benötigen einen Steckverbinder in einer bestimmten Ausführung oder Modifikation? Sprechen Sie mit uns. Gemeinsam erarbeiten wir eine passende Lösung für Ihre Applikation.



HELUTEC® - gute Verbindungen bei Steckverbindern 

HELUTEC - das neue Kabel-Zubehörprogramm von HELUKABEL. Signal- und Leistungssteckverbinderserien für die industrielle Anwendung.

HELUTEC® - Steckverbinder stehen für Innovation
Das Produktdesign der HELUTEC® - Steckverbinder zeichnet sich durch ein durchdachtes Konstruktionsprinzip für einfachste Verarbeitung und Montage aus. Standard-, Signal- und Leistungsausführungen gehören ebenso zu unserem Steckverbinderprogramm wie applikationsoptimierte, kundenspezifische Lösungen. Kombiniert mit unserer jahrzehntelangen Kompetenz in der Kabelentwicklung bieten wir ein innovatives und Service orientiertes Komplettpaket mit hohem Kundennutzen.

Das modulare und geschützte Steckerdesign integriert ein Höchstmaß an Funktionalität, das bis ins Detail auf rationelle Verarbeitung ausgerichtet ist. Ein Konstruktionsdesign, das Motorbauern, Antriebstechnikern und Konfektionären signifikante Einsparpotentiale bei den Montagezeiten durch identische Verarbeitungsschritte bietet.
Weniger Einzelteile - geringere Kosten
Das Kontaktsystem zeichnet sich durch exzellente Kontaktsicherheit auch bei hoher Vibrationsbelastung und Steckhäufigkeit aus. Die Mehrfachverwendbarkeit von Komponenten reduziert die absolute Zahl der Einzelteile - z.B. sind Kontakte innerhalb einer Serie durchgehend einsetzbar.



HELUTEC® - Serie A Signalsteckverbinder 

M23-Steckverbinder aus der Serie A können auch im Edelstahlgehäuse geliefert werden. Bauformen mit Außengewinde werden standardmäßig mit Vibrationsschutz ausgeliefert.
M32-Steckverbinder als PDF-Datei ( 405 KB )  



HELUTEC® - Serie B Leistungssteckverbinder Größe 1 

Serie B-Steckverbinder können auch im Edelstahlgehäuse geliefert werden. Leistungsbauformen mit Außengewinde werden standardmäßig mit Vibrationsschutz ausgeliefert.
Leistungssteckverbinder Größe 1 als PDF-Datei ( 638 KB )  



HELUTEC® - Serie C Leistungssteckverbinder Größe 1,5 

Die Bauform Stecker der Serie C wird standardmäßig mit integriertem Vibrationsschutz geliefert.
Leistungssteckverbinder Größe 1,5 als PDF-Datei ( 638 KB )  



HELUTEC® - Serie D Leistungssteckverbinder Größe 3 

Die Bauform Stecker der Serie D wird standardmäßig mit integriertem Vibrationsschutz geliefert.
Leistungssteckverbinder Größe 3 als PDF-Datei ( 387 KB )  



HELUTEC® - Serie F Kombinationssteckverbinder 

HELUTEC® - Serie F bietet Leistungs- und Signalsteckverbinder in einem Gehäuse. Eine separate Schirmung der Signal- und Leistungskabel sorgt für eine optimale EMV-Konformität.
Leistungssteckverbinder Größe 3 als PDF-Datei ( 387 KB )  



HELUTEC® - Service-Pack Serie A/B/C 

HELUTEC® - Serie F bietet Leistungs- und Signalsteckverbinder in einem Gehäuse. Eine separate Schirmung der Signal- und Leistungskabel sorgt für eine optimale EMV-Konformität.
Leistungssteckverbinder Größe 3 als PDF-Datei ( 256 KB )  



 HELUKABEL weltweit

 Ihr Ansprechpartner
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Postleitzahl:
 

 Produktservice

Folgender Service steht Ihnen im Produktbereich zur Verfügung:

 Kabelkonfigurator
 Produktsuche
 Produktvergleich

 Ausbildungsplätze

Im Rahmen des weiteren Ausbaus unserer Niederlassung in Berlin-Neuenhagen bieten wir noch Ausbildungsplätze
 Fachkraft für Lagerlogistik

 Stellenangebote

Wir suchen Verstärkung in folgenden Bereichen:
 Assistent/in
 weitere

www.helukabel.de
© 1997-2010 webmaster@helukabel.de