Download-CenterLogistikAktionenePLANTrack & TraceHELU-Mediathek
UnternehmenProgrammQualitätAktuellesKontaktServiceIhre MeinungImpressum
 Sie sind hier Startseite  Programm  Kabelkonfigurator

Kabelkonfigurator  - Alle Produkte entsprechen der RoHS-Richtlinie
 Kabeltypen: 0  
  Wie funktioniert der HELU - Kabelkonfigurator? >>
Konstruktiver Aufbau:
Aderzahl:
Paarzahl
Leiter-Nennquerschnitt in mm/mm2:
Mantelmaterial:
Mantelfarbe:
Thermische Eigenschaften in °C:
Temperaturbereich nicht bewegt von:
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
Temperaturbereich bewegt von:
Temperaturbereich bewegt bis:
Sonstige Eigenschaften:
Schirm
ja nein nicht beachten
Schutzleiter
ja nein nicht beachten
Schleppketten geeignet
ja nein nicht beachten
UV-beständig
ja nein nicht beachten
Halogenfrei
ja nein nicht beachten
Normen:
UL UL/CSA
SEV MTW
CEI HAR
GOST VDE

Sollte eines unserer 33.000 Produkte mal nicht die von Ihnen gewünschten Anforderungen erfüllen, so konzipieren, konstruieren und fertigen wir Ihr Wunschkabel gerne in unserem eigenen Werk in Windsbach bei Nürnberg.

Und mehr noch.

Den Service der "personalisierten" Kabel und Leitungen bieten wir für alle Produkte mit Durchmesser von 1,0 cm bis max. 8,0 cm.
Wir bedrucken Ihr Kabel in den Farben blau und gelb und können somit alle Mantelfarben bedrucken.

Einfach genial, genial einfach. Einfach HELUKABEL®.

 HELUKABEL weltweit

 Ihr Ansprechpartner
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Postleitzahl:
 

 Produktservice

Folgender Service steht Ihnen im Produktbereich zur Verfügung:

 Kabelkonfigurator
 Produktsuche
 Produktvergleich

 Ausbildungsplätze

Im Rahmen des weiteren Ausbaus unserer Niederlassung in Berlin-Neuenhagen bieten wir noch Ausbildungsplätze
 Fachkraft für Lagerlogistik

 Stellenangebote

Wir suchen Verstärkung in folgenden Bereichen:
 Assistent/in
 weitere

www.helukabel.de
© 1997-2010 webmaster@helukabel.de