Download-CenterLogistikAktionenePLANTrack & TraceHELU-Mediathek
UnternehmenProgrammQualitätAktuellesKontaktServiceIhre MeinungImpressum
 Sie sind hier Startseite  Aktuelles

Aktuelles

Suchen Sie im Nachrichtenarchiv:

18.02.2010 
 Das neue Lautsprecherkabel HELUSOUND® 500/600 - kostenloses Muster anfordern

- hier spielt die Musik!

HELUSOUND® 500 PUR - Das Lautsprecherkabel für den Außenbereich geeignet

Die Lösung bei mittleren und höheren mechanischen Beanspruchungen:
  • robust
  • abriebfest
  • kerbzäh



Außenmantel/Aderisolation: PUR/PVC
Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +80°C



HELUSOUND® 600 FRNC - Das Lautsprecherkabel für höhere Anforderungen im Brandfall

Die sichere Lösung für höhere Anforderungen an die Sicherheit im Brandfall:
  • flammwidrig
  • geringe Rauchentwicklung
  • halogenfrei
  • keine Korrosionsschäden durch freiwerdende Gase und Dämpfe
  • keine Brandfortleitung bei lokaler Flammeinwirkung
Für den Funktionserhalt wichtiger Systeme.


Außenmantel/Aderisolation: FRNC/FRNC
Temperaturbereich Betrieb: -5°C bis +70°C


 Muster anfordern
 Flyer "NEUHEIT 2010 - HELUSOUND 500/600" herunterladen 

01.02.2010 
 Service-Container für Ihre Baustelle

HELUKABEL bietet seinen Kunden die Möglichkeit eines mobilen Kabellagers für ihre Baustellen. Ein Konzept, das sich im Praxiseinsatz schon bewährt hat.

Unser Service - Ihr Vorteil
  • große Mengen an Kabeltrommeln direkt, gesichert, schmutzfrei vor Ort
  • genaue Mengenentnahme mit Hilfe des mitgelieferten Längenmessgerätes
  • strukturierte, übersichtliche Anordnung (beidseitig zugänglich)
  • schnelle Entnahme über eingehängte Kabeltrommeln - rausziehen und abschneiden
  • keine Trommelentnahme zum Ablängen - keine Rüstzeiten
  • trockene und saubere Lagerung
  • abschließbare, d.h. sicherere Einheit
  • keine Beschädigungsgefahr, da sichere Fixierung im Gestell

Lesen Sie mehr...

Für die Disposition ist mit einem zeitlichen Vorlauf zu planen.
Bei Fragen oder bei Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail an
service-container@helukabel.de.




 HELUKABEL weltweit

 Ihr Ansprechpartner
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Postleitzahl:
 

 Produktservice

Folgender Service steht Ihnen im Produktbereich zur Verfügung:

 Kabelkonfigurator
 Produktsuche
 Produktvergleich

 Ausbildungsplätze

Im Rahmen des weiteren Ausbaus unserer Niederlassung in Berlin-Neuenhagen bieten wir noch Ausbildungsplätze
 Fachkraft für Lagerlogistik

 Stellenangebote

Wir suchen Verstärkung in folgenden Bereichen:
 Assistent/in
 weitere

www.helukabel.de
© 1997-2010 webmaster@helukabel.de