|
HELUTEC ®
- gute Verbindungen bei Industrie-Steckverbindern
HELUTEC® ist das Kabel-Zubehörprogramm von HELUKABEL®. Signal- und Leistungssteckverbinderserien für die industrielle Anwendung.
Testen Sie im Internet unseren Steckverbinder-Online-Konfigurator, mit dem Sie ihre HELUTEC® - Steckverbinder Schritt für Schritt selbst zusammenstellen können.
Unser Online-Konfigurator: www.helutec.de
|
|
|
| Inhaltsverzeichnis: |
|
|
|
| HELUTEC® - Kompetenz für Qualität |
 |
|
|
|
HELUKABEL® betreibt ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2000 und
besitzt für HELUTEC® - Steckverbinder alle internationalen Zulassungen nach VDE, UL/CSA und CCC.
HELUKABEL steht für kreative Lösungen in der Kabel- und Verbindungstechnik. Für die Umsetzung dieses
Anspruchs arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter, die weltweit 20.000 Kunden betreuen.
|
 |
Natürlich entwickeln wir auch kombinierte Lösungen aus Kabel und Steckverbindern,
z.B. für erhöhte Leistungsanforderungen oder den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen.
Überprüfbare Sicherheit für den Anwender.
HELUTEC® - Steckverbinder erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP67, die Werkstoffe sind ausnahmslos
nach UL/ V0 und VDE gelistet.
HELUTEC® - Steckverbinder sind mit allen auf dem internationalen Markt etablierten Steckverbindersystemen kompatibel.
Sie benötigen einen Steckverbinder in einer bestimmten
Ausführung oder Modifikation? Sprechen Sie mit uns. Gemeinsam erarbeiten wir eine passende Lösung für Ihre Applikation.
|
|
|
| HELUTEC® - gute Verbindungen bei Steckverbindern |
 |
|
|
|
HELUTEC - das neue Kabel-Zubehörprogramm von HELUKABEL.
Signal- und Leistungssteckverbinderserien für die industrielle Anwendung.
|
 |
HELUTEC® - Steckverbinder stehen für Innovation
|
Das Produktdesign der HELUTEC® - Steckverbinder zeichnet sich durch ein durchdachtes
Konstruktionsprinzip für einfachste Verarbeitung und Montage aus. Standard-, Signal- und Leistungsausführungen gehören ebenso zu unserem Steckverbinderprogramm wie applikationsoptimierte, kundenspezifische Lösungen. Kombiniert mit unserer jahrzehntelangen Kompetenz
in der Kabelentwicklung bieten wir ein innovatives und Service orientiertes Komplettpaket mit hohem Kundennutzen.
Das modulare und geschützte Steckerdesign
integriert ein Höchstmaß an Funktionalität,
das bis ins Detail auf rationelle Verarbeitung
ausgerichtet ist. Ein Konstruktionsdesign,
das Motorbauern, Antriebstechnikern
und Konfektionären signifikante Einsparpotentiale
bei den Montagezeiten durch
identische Verarbeitungsschritte bietet. |
Weniger Einzelteile - geringere Kosten
|
| Das Kontaktsystem zeichnet
sich durch exzellente Kontaktsicherheit
auch bei hoher
Vibrationsbelastung und Steckhäufigkeit
aus. Die Mehrfachverwendbarkeit
von Komponenten
reduziert die absolute
Zahl der Einzelteile - z.B. sind
Kontakte innerhalb einer Serie
durchgehend einsetzbar. |
|
|
| HELUTEC® - Serie A Signalsteckverbinder |
 |
|
|
|
| M23-Steckverbinder aus der Serie A können auch im Edelstahlgehäuse
geliefert werden. Bauformen mit Außengewinde werden
standardmäßig mit Vibrationsschutz ausgeliefert.
|
|
|
|
| HELUTEC® - Serie B Leistungssteckverbinder Größe 1 |
 |
|
|
|
| Serie B-Steckverbinder können auch im Edelstahlgehäuse geliefert werden. Leistungsbauformen mit Außengewinde werden
standardmäßig mit Vibrationsschutz ausgeliefert.
|
|
|
|
| HELUTEC® - Serie C Leistungssteckverbinder Größe 1,5 |
 |
|
|
|
| Serie B-Steckverbinder können auch im Edelstahlgehäuse geliefert werden. Leistungsbauformen mit Außengewinde werden
standardmäßig mit Vibrationsschutz ausgeliefert.
|
|
|
|
| HELUTEC® - Serie D Leistungssteckverbinder Größe 3 |
 |
|
|
|
| Die Bauform Stecker der Serie D wird standardmäßig mit integriertem Vibrationsschutz geliefert.
|
|
|
|
| HELUTEC® - Serie F Kombinationssteckverbinder |
 |
|
|
|
| HELUTEC® - Serie F bietet Leistungs- und Signalsteckverbinder
in einem Gehäuse. Eine separate Schirmung der Signal- und
Leistungskabel sorgt für eine optimale EMV-Konformität.
|
|
|
|
| HELUTEC® - Service-Pack Serie A/B/C |
 |
|
|
|
| HELUTEC® - Serie F bietet Leistungs- und Signalsteckverbinder
in einem Gehäuse. Eine separate Schirmung der Signal- und
Leistungskabel sorgt für eine optimale EMV-Konformität.
|
|
|