Hier können Sie sich über die weltweiten Logistikstandorte der HELUKABEL Gruppe informieren.

Logistik-Zentrum Industrie in Hemmingen

HELUKABEL verfügt über Europas größtes und modernstes Distributionszentrum für Kabel und Leitungen. Ein Großteil der über 33.000 Artikel wird auf einer Lagerfläche von 160 000 m² in Hemmingen/Stuttgart vorgehalten.

Durch den Einsatz modernster Förder- und Steuerungstechnik werden im Logistikzentrum täglich tausende Bestellungen „just-in-time“ ausgeführt. Das ebenfalls vollautomatische Kleinteilelager erhöht die Fähigkeit, Aufträge für Kunden auf der ganzen Welt schnellstmöglich zu erfüllen.

Hier bekommen Sie mit unserem Rundgang einen Einblick in die Logistik in Hemmingen.

Helukabel Logistikzentrum von innen

Zahlen & Fakten über das Logistik-Zentrum Industrie in Hemmingen

Helukabel Kleinteilelager mit vielen Behältern
Europalettenlager
• 40.500 Palettenstellplätze
• 16 Gassen mit 16 Regalbediengeräten
• Trommeln bis maximal 1.500 Kilogramm und maximal 1,40 Meter Durchmesser
• Fördertechnische Anbindung direkt an die Ablängmaschinen
Schwerlastlager
• 670 Stellplätze
• Eine Gasse mit einem Regalbediengerät
• Trommeln bis maximal 4.000 Kilogramm und maximal 2,20 Meter Durchmesser
• Fördertechnische Anbindung direkt an die Ablängmaschinen
Automatisches Kleinteilelager
• 36.800 kleine Behälter-Plätze; alternativ ergeben zwei kleine Stellplätze einen großen Behälter-Stellplatz
• Sechs Gassen mit sechs Regalbediengeräten mit je zwei Lastaufnahmemitteln
• Leistung 1.000 Behälter je Stunde

Logistik-Zentrum Infrastruktur in Neuenhagen/Berlin

In Berlin betreibt HELUKABEL den zentralen Lagerstandort für Erd- und Mittelspannungskabel sowie weitere Infrastrukturkabel. Die 5.000m² Hallen- und 50.000m² Freifläche ermöglichen schnellste Lieferungen auf Baustellen und Großprojekte der auf 1 - 30kV ausgelegten Kabel. Die patentierten Schwerlast- Ablängmaschinen mit einer Tragkraft von über 10 Tonnen sind die größten Ihrer Art in Deutschland.

Zahlen & Fakten

• 11.000 Kabeltrommeln auf Lager
• Maschinelle Bearbeitung von Trommeln bis 2,80 m Ø und 10 t
• 10 Umtrommelmaschinen
• Ablängen mit modernsten 1.200 mm² Schneidwerkzeugen
• Lieferung innerhalb von 24 h möglich

Vogelperspektive Helukabel Lager in Berlin

Weltweite Logistikstandorte

Europa

  • Zellik, Belgien
  • Turku, Finnland
  • Burnhaupt-le-Haut, Frankreich
  • Vimercate, Italien
  • Budel, Niederlande
  • Grimstad, Norwegen
  • Breslau, Polen
  • Coimbra, Portugal
  • Haid, Österreich
  • Bukarest, Rumänien
  • St. Petersburg, Russland
  • Järfalla, Schweden
  • Spreitenbach, Schweiz
  • Mendaro, Spanien
  • Libusin, Tschechien
  • Istanbul, Türkei
  • Ellesmere Port, Vereinigtes Königreich

Afrika

  • Gauteng, Südafrika
  • Durban, Südafrika

Nordamerika

  • Mississauga, Kanada
  • West Dundee, USA

Südamerika

  • Valinhos, Brasilien
  • Querétaro, Mexiko
  • Lima, Peru

Asien

  • Shanghai, China
  • Pune, Indien
  • Jakarta, Indonesien
  • Petaling Jaya, Malaysia
  • Singapur
  • Busan, Südkorea
  • Nonthaburi, Thailand
  • Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
  • Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Erweiterung HELUKABEL Logistikzentrum

Play