HELUFLON®-PTFE-5Y

Fluorpolymere Werkstoffe, einadrig, 600 V / 1000 V

Produktfoto
Technische Daten
  • Fluorpolymere Isolation PTFE
    (Polytetrafluorethylen)
  • Aufbau entspricht DIN VDE 0881 und
    IEC 60673
  • Temperaturbereich
    -190°C bis +260°C
    (kurzzeitig bis +300°C)
  • Nennspannung
    Typ E = 600 V
    Typ EE = 1000 V
  • Prüfspannung
    Typ E = 3,4 kV
    Typ EE = 5 kV
  • Isolationswiderstand
    min. 1 GOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    10x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 1x105 cJ/kg (bis 0,1 Mrad)
  • Temperaturbereiche Leiter
    Cu-blank +130°C
    Cu-verzinnt +180°C
    Cu-versilbert +200°C
    Cu-vernickelt +260°C
Aufbau
  • Cu-Litze versilbert
  • Aderisolation PTFE-HELUFLON® entspricht
    Mischungstyp nach DIN VDE 0207 Teil 6
  • PTFE entspricht MIL-W 16878
Eigenschaften
  • hoher Isolationswiderstand
  • geringste dielektrische Verluste
  • nicht entflammbar
  • widerstandsfähig gegen Mikrokulturen
  • erlaubt keinen Pilzwuchs
  • völlig ozonbeständig
  • absolut witterungsbeständig
  • Wasseraufnahme <0,01%
  • minimale Wasserdampfdurchlässigkeit
    (ca. 0,18 mgr/cm² in 24 Stunden)
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit der Kennziffer für
    die Aderfarbe nach folgendem Schlüssel:
    1 = schwarz, 2 = rot, 3 = blau,
    4 = braun, 5 = weiß, 6 = transparent,
    7 = 2-farbig, 8 = sonstiges
  • Leiter blank, verzinnt oder vernickelt auf
    Anfrage
Verwendung
Wird überwiegend zur Installation im Schaltschrankbau mit extremer Wärmebildung bzw. in Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, Messgeräten etc. sowie in der chemischen Industrie verwendet, da absolut flammfest, resistent gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Öl und Benzin.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

600V

Art.-Nr.

AWG-Nr.

Nennquer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Ag-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ag 300,-

25111

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25112

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25113

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25114

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25115

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25116

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25117

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25118

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25121

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25122

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25123

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25124

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25125

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25126

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25127

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25128

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25131

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25132

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25133

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25134

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25135

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25136

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25137

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25138

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25141

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25142

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25143

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25144

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25145

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25146

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25147

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25148

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25151

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25152

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25153

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25154

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25155

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25156

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25157

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25158

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25161

24

0,00

1,12

0,0

0,00

2,31

60,00

25162

24

0,00

1,12