Modular-System RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Modular-System RJ45 Kategorie 6

Logo Image
Produktfoto
Bezeichnung
Kategorie 6a Jack für Modularsystem
Beschreibung
Modulares Anschlusssystem Kategorie 6EA bis 500MHz (10 GBit) und Kategorie 6/ Klasse E bis 250MHz (1 GBit)
Anwendung
Als Etagenverteiler bzw. Geräteanschluss im Bereich der digitalen und analogen Bild-, Daten- und Sprachübermittlung.
Normen und Standards

Modulare Systemkomponenten:

802377: bis 500 MHz (10 GBit Ethernet) gemäß Kategorie 6EA nach EIA/TIA 568-B.2-10, IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801 (Amendment 1 2008-4), ISO/IEC TR-24750 und EN 55022 (EMV)

802916: bis 250 MHz (GBit Ethernet) gemäß Kategorie 6 nach EIA/TIA 568-C.2 (2009-08), ISO/IEC 11801 (Amendment AMD2, 2009-04), EN 50173-1 (2007-12) und EN 55022 (EMV).

Das System besteht aus Buchse (Jack mit Staubschutz und integrierter Zugentlastung), Panel mit maximal 24 Ports, Datendose (max. 3-fach) wahlweise UP oder AP.

Einsatzbereiche
Anschlusstechnik Office
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802377

Keystone Jack Kat.6EA 500MHz für Keystonesystems HELUKAT

802985

UP-Dose leer 1-Port leer RAL 9010 für Modularsystem HELUKAT

802378

UP-Dose leer 2-Port leer RAL 9010 für Modularsystem HELUKAT

802916

Keystone Jack Kat.6/ Klasse E 250MHz für Keystonesystems HELUKAT

802986

UP-Dose leer 3-Port leer RAL 9010 für Modularsystem HELUKAT

802988

Bodentank-Rahmenset 3x3-Port leer schwarz für Modularsystem HELUKAT

804286

Staubschutzkappe schwarz für Keystonesystems HELUKAT

802990

Staubschutzkappe grau für Keystonesystems HELUKAT

802376

Patchpanel leer 19 1HE für Keystonesystem HELUKAT

802987

Bodentank-Rahmenset 2x3-Port leer schwarz für Modularsystem HELUKAT