HELUWIND® WK MS-Multi-Torsion UL/CSA

24/38 kV

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich 
    bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    3,6/6 kV
    12/20 kV
    bzw. 24/38 kV
  • Mindestbiegeradius
    12x Leitungs Ø
  • Torsionsanwendung
    +/- 105° pro 1m
  • Zulassungen
    UL 1072
Aufbau
  • flexible, blanke, Spezial-Cu-Litze
    feindrähtig nach IEC 60228
  • halbleitende Schicht
  • Aderisolation EOR oder AVGM
  • Aderisolation aus halbleitender
    Schicht bei N-Leiter
  • Adern verseilt
  • verz. Cu-Schirm
  • Innenmantel: halogenfreie Gummimischung
  • Mantel: halogenfreie Gummimischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • globaler Einsatz
  • abriebfest
  • flammwidrig
  • torsionsgetestet
  • für Offshore geeignet
  • ölbeständig
  • UV-beständig
  • multiklimatischer Einsatz
  • für CCV-Anwendung konzipiert
  • leicht konfektionierbar
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Die WK MS Multi-Torsion UL/CSA wurde für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage in den Spannungsebenen 3,6/6 kV, 12/20 kV und 24/38 kV konzipiert. Durch den flexiblen Aufbau ist die Leitung ideal für enge Biegeradien in der Leistungsverkabelung einer Windkraftanlage geeignet und verfügt zusätzlich zur WK MS-Multi-Torsion über eine UL/CSA Approbation.

24/38kV

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

708742

3x4+4

43,6

960,0

2910,0

a. A.

708743

3x2+2

48,9

1344,0

3400,0

a. A.

708744

3x1+1

51,2

1920,0

3921,0

a. A.

708745

3x2/0+2/0

56,0

2688,0

4638,0

a. A.