RE-PA Reduzierung

Produktfoto
Hinweise

Farbe schwarz auf Anfrage.

Bezeichnung

RE-PA

Beschreibung

Reduzierung aus Polyamid.

Übergang von großem Gewinde zu kleinem Gewinde.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite

von PG nach PG

Artikel-Nr.

Größe

PG

außen

Größe

PG

innen

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

96187

11

7

100

36,90

33,50

30,20

96189

13,5

7

100

45,30

41,10

37,00

90069

13,5

9

100

94,70

86,10

77,50

90070

16

9

100

45,30

41,10

37,00

90071

16

11

100

32,80

29,80

26,80

96192

21

11

100

52,70

47,90

45,50

90072

21

13,5

100

52,30

47,60

45,20

90073

21

16

100

51,70

47,10

44,70

97007

29

13,5

50

114,40

104,10

98,80

96193

29

16

50

113,40

103,20

98,00

90074

29

21

50

112,50

102,30

97,20

97008

36

16

50

206,50

187,70

178,40

97009

36

21

50

204,90

186,40

177,10

90075

36

29

50

203,50

185,10

175,90

97010

42

21

25

310,70

282,50

268,40

97011

42

29

25

310,10

282,00

267,90

96194

42

36

25

309,70

281,70

267,50

97012

48

29

25

334,30

303,90

288,80

97013

48

36

25

329,90

300,00

285,00

96195

48

42

25

325,60

296,00

281,20