Intelligente Prozessvisualisierung per LED

HELULIGHT® SMART PROCESS LED-Leuchte mit Aluminiumgehäuse für industrielle Anwendungen.

Die HELULIGHT® SMART PROCESS kann unter anderem als Fortschritts- bzw. Füllstandsanzeige in das Maschinengehäuse integriert werden.

Die vielseitige Signalleuchte HELULIGHT® SMART PROCESS ist eine intelligente und effektive Lösung, um zahlreiche Prozesse an industriellen Maschinen und Anlagen zu visualisieren. Das Lauflicht aus individuell ansteuerbaren RGB-LEDs bietet Anwendern umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten wie zum Beispiel Farb- und Helligkeitsanpassungen, mit denen sich die Leuchte ideal an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen lässt. Maschinen- und Anlagenbediener können somit unterschiedliche Betriebsparameter wie Fortschritt, Füllstand oder Temperatur ganz einfach visuell überwachen.
HELULIGHT® SMART PROCESS ist dank der analogen Ansteuerung mit allen gängigen Steuerungen kompatibel. Dadurch ist die Signalleuchte für den Einsatz in nahezu allen Maschinen und Anlagen geeignet – sowohl außen am Gehäuse als auch im Innenraum. Sämtliche Parameter werden dank der Memory-Funktion auch nach dem Ausschalten gespeichert. Damit bietet HELULIGHT® SMART PROCESS eine standardisierte und einfach zu implementierende Lösung für die Prozessvisualisierung.

Ihre Vorteile im Detail

  • Kompatibel mit allen gängigen Steuerungen (SPS)
  • Höhere Prozesssicherheit – Weniger Fehler – Höhere Produktivität
  • Anpassungen an Einbausituation durch invertierbare Laufrichtung
  • Lange Kabelwege möglich – resistent gegenüber Spannungsabfällen
  • Frei konfigurierbare Farbanpassung anhand der Farbskala mit Memory-Funktion
  • Helligkeitsanpassung mit Memory-Funktion

Jetzt das Video anschauen!