Kabel und Leitungen für die E-Mobilität

Mit den aktuellen Themen Energiewende und Klimawandel geht auch der Gedanke zu klimafreundlicher Mobilität einher. Vor allem die Elektromobilität hat sich als Schlüssel zur CO2 Reduktion im Transport und Verkehr hervorgetan, denn Elektrofahrzeuge erzeugen deutlich weniger CO2 als die bisherigen Transportmittel. Vor allem in Verbindung mit regenerativ erzeugtem Strom wird die E-Mobilität ein zentrales Element unseres zukünftigen ressourcenschonenden Lebensstils sein. Um ihre Stellung im Weltmarkt zu erhalten, muss eine komplette Branche umdenken. Es fordert große Innovationen an den Fahrzeugen selbst und ihren Antrieben sowie der Infrastruktur der Ladestationen und Stromnetze.

HELUKABEL unterstützt den Umschwung mit der HELUPOWER® Reihe, den vielseitig einsetzbaren Ladeleitungen für Gleich- und Wechselstrom. Eine Verwendung zum Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladestationen wie Parkplätzen, in der Nähe von Autobahnen oder in Garagen ist genauso gewährleistet, wie das Laden an der privaten Steckdose. Durch die integrierte UV- und Ölbeständigkeit ist ein zuverlässiger Ladevorgang im Innenbereich als auch außen möglich.

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.
Rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de