Kabel und Leitungen für den Maschinen- und Anlagenbau
Als zweitgrößter Industriezweig Deutschlands und als führende Branche im Bereich Export und Innovation, sichert sich der Maschinen- und Anlagenbau auch heute noch eine höchst bedeutende Stellung innerhalb der Gesamtwirtschaft zu.
Auch wenn die Investitionsgüterindustrie ein hart umkämpfter internationaler Markt ist, zeichnen sich Produkte aus der Bundesrepublik seit Beginn an durch Innovationskraft und hohe Qualitätsstandards aus. Und das macht sich bezahlt.
Die Kennzeichnung „Made in Germany“ genießt überall auf der Welt einen sehr guten Ruf und ist sogar eines der weltweit führenden Qualitätssiegel. Es steht vor allem für ausgezeichnete Qualität und Sicherheit - die Menschen vertrauen Produkten, die in Deutschland produziert werden.
Um diesen Standard zu halten, entwickelt sich die Branche ständig weiter und HELUKABEL ist dabei immer an ihrer Seite. Neben ausgezeichneten elektrischen und mechanischen Eigenschaften beruht unsere Technologieführerschaft insbesondere auf einer beachtlichen Werkstoffvielfalt in Kombination mit langjähriger Erfahrung. Ob für große Maschinen und Anlagen in Konzernen oder für den mittelständischen Maschinenbauer, wir arbeiten eng mit jedem Kunden zusammen, sodass wir unsere Produkte für den jeweiligen Einsatz optimieren und individuelle Lösungen anbieten können. Somit trägt HELUKABEL stolz seinen Teil zur Erfolgsbilanz der deutschen Investitionsgüterindustrie bei.
Sie haben Interesse?
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.
Buchen Sie sich
hier einen Termin mit unserem Branchenexperten. Oder rufen Sie uns an unter
+49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an:
info@helukabel.de