Unser Versand - schnell, kompetent & zuverlässig
Versand am Bestelltag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden
- Regel- und Lagerlängen: Bei Auftragsannahme bis 16 Uhr
- Schnittlängen: Bei Auftragsannahme bis 13.30 Uhr
Auslieferung am Folgetag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden
- Schnittlängen: bei Auftragsannahme nach 13.30 Uhr
Nationale Terminzustellung für Paket und Speditionsdienstleistung ab Hemmingen, Neuenhagen und Pleißa
- Zu den normalen Frachtkosten "frei Haus" oder "unfrei" kommen noch die untenstehenden Kosten für die jeweiligen Terminzustellungsarten hinzu.
Zustellung am nächsten Tag bis 08.00 Uhr | Zustellung am nächsten Tag bis 10.00 Uhr | Zustellung am nächsten Tag bis 12.00 Uhr | Zustellung am nächsten Tag | Zustellung am Samstag | |
Gewicht kg | Express 8 € | Express 10 € | Express 12 € | Express € | bis 12 Uhr |
bis 40 | 120,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 |
bis 100 | 130,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | auf Anfrage |
bis 500 | 150,00 | 120,00 | 90,00 | 50,00 | auf Anfrage |
bis 1.000 | 180,00 | 130,00 | 90,00 | 50,00 | auf Anfrage |
bis 1.500 | 210,00 | 150,00 | 110,00 | 50,00 | auf Anfrage |
bis 2.500 | 300,00 | 200,00 | 130,00 | 50,00 | auf Anfrage |
Die oben genannten Kosten gelten pro Sendung. Sonderregelungen nach Möglichkeiten und Absprache.