Kabel, Leitungen und Zubehör für die Antriebstechnik

Die Antriebstechnik ist heutzutage aus der industriellen Produktion nicht mehr wegzudenken: Ohne sie würde kein Förderband laufen, kein Roboter seinen Arm bewegen und keine Werkzeugmaschine Teile fertigen. Die Antriebstechnik sorgt für Bewegung mithilfe von Kraftübertragung und versorgt die Maschinen mit Energie und den benötigten Informationen. Beides wird mithilfe von Kabel und Leitungen übertragen. Dabei wird häufig nicht nur Energie übertragen, sondern es werden weitere Funktionen ermöglicht, wie bspw. die Übertragung großer Datenmengen oder die Steuerung von Antriebselementen - alles möglichst störungsfrei. Die eingesetzten Kabel und Leitungen sind durch ihre unterschiedlichen Einsatzbereiche den verschiedensten Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Sie sollen bspw. Robustheit, Flexibilität oder eine elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aufweisen. Hierbei kommt das Kabel-Know-how von HELUKABEL ins Spiel.

Unter der Marke TOPSERV® vereinen wir die verschiedenen Anforderungen und Eigenschaften der Kabel und Leitungen im Bereich Antriebstechnik. Wir bieten Produkte für den bewegten sowie nicht bewegten Einsatz, verschiedene Biegeradien, sowohl halogenfreie als auch UV-beständige Leitungen. Des Weiteren haben wir Kabel und Leitungen für den Schleppketteneinsatz im Portfolio, ebenso wie Motor-, Servo- und Geberleitungen für den Einsatz im Freien. Der Einsatz für raue Industrieumgebungen wird täglich in Öl-, Temperatur-, Torsions- und Schleppkettentests in unserem Forschungs- und Entwicklungs-Zentrum geprüft und dokumentiert.

Ebenso bietet HELUKABEL mit der TOPSERV® Hybrid-Serie Einkabellösungen für gängige Servomotoren. Diese erfordern weniger Verbindungstechnologie, was zu einer schnelleren Installation bzw. vereinfachten Verkabelung für die Kunden führt. Die Einkabeltechnologie bringt neben der dadurch erreichten Kosteneinsparung auch mechanische Vorteile wie Platz- und Gewichtsersparnis in bewegten Werkzeugmaschinen mit sich.

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.
Buchen Sie sich hier einen Termin mit unserem Branchenexperten oder rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de