Logistische Dienstleistungen - aus einer Hand
Hebebühne
- Packstück unter 1.000 kg und gesamte Sendung unter 2.500 kg >> kostenfrei
- Packstück oder Trommel größer 1.000 kg oder gesamte Sendung mehr als 2.500 kg >> 200,00 Euro
Staplerentladung
- Gestellung mit Stapler auf Kundenwunsch >> 280,00 Euro
- Achtung: Die jeweiligen Packstücke dürfen nicht schwerer als 2.000 kg sein!
Kranentladung
- Gestellung mit Kran auf Kundenwunsch:
>> 450,00 Euro (An- & Abfahrt inkl. 1 Stunde Kranzeit)
>> 150,00 Euro jede weitere angefangene Stunde
- Achtung: Der Kran darf nur für den Zweck der Entladung genutzt werden, andernfalls hat der Kunde die weiteren Kosten selbst zu tragen!
Zusatzkosten Spediteur Schenker | Hemmingen/Windsbach Neuenhagen/Pleißa |
Telefonisches Avis | 15,00 Euro |
Fahrer Avis | 10,00 Euro |
- Telefonisches Avis: Die Ware wird am Lager des Spediteurs festgehalten und mit dem Kunden wird ein Liefertermin vereinbart, wodurch es zu einer Laufzeitverlängerung von mindestens einem Tag kommt.
- Fahrer Avis : Der Fahrer selbst informiert den Kunden über die zu erwartende Ankunftszeit.
Hinweis: Die Avisierung wird nur in Rechnung gestellt, wenn bei der Bestellung ein verbindlicher Auftrag dazu abgegeben wird. Durch die alleinige Angabe von Ansprechpartner und Telefonnummer besteht noch kein Anspruch auf Avisierung; in diesem Fall bieten die Angaben unserer Versandabteilung sowie dem ausliefernden Dienstleister lediglich die Möglichkeit, den Empfänger bei Bedarf zu kontaktieren.
Hier können Sie unseren Flyer Logistische Dienstleistungen downloaden.