Elektrische Verbindungen für die Automation
Automatisierungstechnik ist in nahezu allen Industriezweigen unverzichtbar geworden. Sie ermöglicht die präzise Messung, Steuerung und Regelung von Maschinen und Anlagen sowie die Automation und Optimierung von Produktionsprozessen. Ob in der Fertigungsindustrie, der Automobilbranche, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder der chemischen Industrie – Automatisierungstechnik verbessert die Effizienz und Produktivität, reduziert Fehlerquoten und senkt Betriebskosten. Gleichzeitig werden Menschen von gefährlichen oder körperlich anstrengenden Tätigkeiten entlastet. Durch die Integration moderner Technologien wie Robotik, Künstlicher Intelligenz (KI) und des Internets der Dinge (IoT) wird die Automation kontinuierlich weiterentwickelt und trägt maßgeblich zur Innovationskraft der Industrie bei.
Kabel und Leitungen spielen eine wichtige Rolle in der Automation und kommen in den verschiedensten Anwendungen und Funktionen zum Einsatz: Als Steuer- und Anschlussleitungen für Maschinen und Anlagen, Motor-, Servo- und Geberleitungen für die Antriebstechnik oder Industrial-Ethernet- und BUS-Leitungen zur Datenübertragung. Je nach Anwendungsfall muss die elektrische Verbindungstechnik dabei besondere Anforderungen erfüllen, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.
Automationssysteme sind oft rund um die Uhr im Einsatz und führen dabei dynamische Bewegungen aus – insbesondere in der Robotik. Die verwendeten Kabel und Leitungen müssen deshalb langlebig und robust und zugleich flexibel und beständig gegen Biege- und Torsionsbelastungen sein. Um Störungen durch elektromagnetische Felder zu minimieren, müssen sie zudem eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aufweisen. Darüber hinaus sind Kabel und Leitungen in der Automation oft extremen Temperaturen und widrigen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Staub oder Chemikalien ausgesetzt und müssen dagegen beständig sein.
Als weltweit führender Hersteller von Kabel und Leitungen für die Automatisierungstechnik ist HELUKABEL der geeignete Partner, wenn an die Übertragung von Signalen und Energie höchste Ansprüche gestellt werden. Wir bieten die geeigneten Produkte für sämtliche Anwendungen in der Automation, mit allen internationalen Zertifizierungen und Zulassungen. Unser Sortiment umfasst mehr als 30.000 Standardprodukte, darüber hinaus sind wir Experte für individuelle Sonderlösungen nach Kundenwunsch. Komplette Systemlösungen von vorkonfektionierten Leitungen bis hin zu einsatzbereiten Energieführungsketten runden unser Portfolio ab.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail
info@helukabel.de oder telefonisch
+49 7150 / 9209-0.
Zuverlässige Verbindungen für automatisierte Prozesse
Datenleitungen
Mehr erfahren
Busleitungen
Hochwertige Busleitungen: Feldbus, PROFIBUS, KNX und EIB Kabel für zuverlässige Datenkommunikation.