Elektrische Verbindungen für Automotive-Branche

Die Automotive-Industrie ist eine der bedeutendsten und innovativsten Branchen weltweit. Sie treibt technologische Fortschritte voran, fördert wirtschaftliches Wachstum und ist ein Schlüsselakteur im globalen Handel. Durch die fortlaufende Integration von neuen Technologien wie etwa Elektroantrieben oder autonomen Fahrzeugen bleibt die Automobilindustrie-Branche ein zentraler Motor für Innovation.

Kabel und Leitungen im Automobilbereich sind oft extremen Belastungen ausgesetzt und müssen daher hohen Anforderungen genügen: Sie müssen äußerst zuverlässig und langlebig sein, um die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten. Zu den geforderten Eigenschaften zählen Temperaturbeständigkeit, Feuchtigkeitsresistenz und Beständigkeit gegen chemische Einflüsse. Um Störungen durch elektromagnetische Felder zu minimieren, müssen Automotive-Kabel eine hohe EMV-Verträglichkeit aufweisen. Dies ist besonders wichtig für die fehlerfreie Funktion der komplexen elektronischen Systeme im Fahrzeug. Die Leitungen müssen flexibel sein, um enge Biegeradien und komplexe Verlegungen im Fahrzeug zu ermöglichen – und gleichzeitig robust genug, um Vibrationen und mechanischen Belastungen standzuhalten. Da Leichtbau in der Automotive-Branche eine zentrale Rolle spielt, sollten die Kabel außerdem möglichst leicht und kompakt sein, ohne dabei an Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit einzubüßen.

HELUKABEL bietet Herstellern und Zulieferern in der Automobilbranche ein umfangreiches Portfolio an elektrischer Verbindungstechnik – sowohl für die Ausstattung von PKW und Nutzfahrzeugen als auch für die Verbindung, Steuerung und Vernetzung von Produktionsanlagen und Fertigungslinien. Unser Angebot reicht von Steuer- und Anschlussleitungen über Datenleitungen zur Kommunikation bis hin zu Hochvoltkabeln und Hochvoltleitungen. Vorkonfektionierte Leitungen und komplette Baugruppen sind ebenso erhältlich wie maßgeschneiderte Lösungen nach Kundenwunsch. Damit ist HELUKABEL seit vielen Jahren ein erfahrener und zuverlässiger Partner der Automobil- und Zulieferindustrie.

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.

Buchen Sie sich hier einen Termin mit unserem Branchenexperten. Oder rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Downloads

  • Produkte für Potentialausgleichskonzepte
    PDF | 1314 kB
    Broschüre
    Produkte für Potentialausgleichskonzepte
    Englisch
    Deutsch
  • E-Mobility
    PDF | 9719 kB
    Katalog
    E-Mobility
    Englisch
    Deutsch

HELUKABEL Lösungen für die Automobilindustrie

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to process your request. Please contact us by email if the problem persists.