Im Nervenzentrum der modernen Industrie

Der Schaltschrankbau ist das Herzstück moderner industrieller Steuerungs- und Automatisierungssysteme. Er spielt eine entscheidende Rolle in zahlreichen Industriezweigen, etwa dem Maschinenbau, der Automobilindustrie, der Energieversorgung oder der Chemie- und Lebensmittelproduktion. Schaltschranksysteme steuern und überwachen komplexe Prozesse, sorgen für die effiziente Verteilung von elektrischer Energie und gewährleisten die Sicherheit und Zuverlässigkeit der gesamten Anlage. Damit bildet der Schaltschrankbau das Rückgrat moderner industrieller Infrastruktur.

Kabel und Leitungen im Schaltschrankbau müssen vielfältige Anforderungen erfüllen, um den hohen Standards der Industrie gerecht zu werden. Da sie häufig in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt werden, müssen sie strengen Sicherheitsnormen und -vorschriften entsprechen. Zudem müssen sie robust und langlebig sein, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder mechanischen Belastungen zuverlässig zu funktionieren. Für eine einfache und schnelle Installation sollten die Kabel und Leitungen flexibel und einfach zu handhaben sein. Dies erleichtert die Montage und Wartung im Schaltschrankbau erheblich. Um Störungen durch elektromagnetische Felder zu minimieren, müssen die Kabel und Leitungen außerdem eine hohe EMV-Verträglichkeit aufweisen. Dies ist besonders wichtig in sensiblen Steuerungs- und Kommunikationssystemen.

HELUKABEL bietet Herstellern, Systemintegratoren und Anwendern ein komplettes Portfolio für die elektrische Ausstattung von Schaltschränken. Dieses reicht von Einzeladern und Aderleitungen über Steuer- und Anschlussleitungen bis hin zu BUS-, Industrial-Ethernet- und anderen Datenleitungen. Eine umfangreiche Auswahl an Verschraubungen für die Kabeldurchführung und Kabeleinführung am Schaltschrank sowie weiteres Zubehör rundet das Sortiment ab. Neben zahlreichen Standardartikeln erhalten Sie auf Anfrage auch maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen. Damit ist HELUKABEL in jedem Fall die erste Wahl, wenn es um Qualität und Zuverlässigkeit im Schaltschrankbau geht.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail info@helukabel.de oder telefonisch +49 7150 / 9209-0.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Downloads

  • NSGAFÖU 3 kV - Jetzt auch in Orange
    PDF | 643 kB
    Katalog
    NSGAFÖU 3 kV - Jetzt auch in Orange
    Deutsch
    Englisch
    Französisch
  • Schaltschrankbau - Kabel & Kabelzubehör
    PDF | 14604 kB
    Flyer
    Schaltschrankbau - Kabel & Kabelzubehör
    Deutsch

Sehen Sie sich jetzt unser Video über das HELUTOOL Crimpset an!

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.