Energie und Daten für eine moderne Landwirtschaft
Der weltweite Bedarf an Nahrungs- und Futtermitteln steigt immer weiter an – und damit wachsen auch die Ansprüche an Effizienz und Produktivität in der Landwirtschaft. Die Agrartechnik stellt dafür mit ihren landwirtschaftlichen Geräten und Landmaschinen die geeigneten Lösungen bereit – und diese sind immer häufiger digitalisiert und automatisiert. Mobile Arbeitsmaschinen wie Traktoren und Anbaugeräte werden zunehmend mit Steuerungs- und Regeltechnik versehen, um die Landwirte zu entlasten und um schneller und präziser zu arbeiten.
Kabel und Leitungen spielen deshalb in der Agrartechnik eine wichtige Rolle. Sie versorgen landwirtschaftliche Geräte und ihre Komponenten mit elektrischer Energie, übertragen Steuer- und Bussignale und ermöglichen die Kommunikation zwischen verschiedenen Maschinen. Damit sie unter den oft rauen Bedingungen in der Landwirtschaft zuverlässig funktionieren, müssen sie unter anderem widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und chemische Einflüsse sein. Auch die mechanischen Belastungen wie Stöße, Vibrationen oder Biegung sind in vielen Anwendungen hoch.
Als erfahrener Partner der Agrartechnik bietet HELUKABEL Kabel, Leitungen und Zubehörprodukte für den Einsatz in und an landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen, die dank optimal abgestimmter Materialien auch starken Belastungen standhalten. Um eine dauerhaft zuverlässige Funktion unserer elektrischen Verbindungstechnik in der Agrartechnik sicherzustellen, legen wir großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit namhaften Landmaschinenherstellern. Als Mitglied der Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) ist HELUKABEL aktiv an der Neu- und Weiterentwicklung von Normen und elektrischen und elektronischen Komponenten für die Landwirtschaft beteiligt.
Für die bestmögliche Kommunikation von Traktoren, selbstfahrenden mobilen Arbeitsmaschinen und Anbaugeräten haben wir mit unseren HELUKABEL ISOBUS-Leitungen spezielle Lösungen im Portfolio, die eigens für die standardisierte ISOBUS-Schnittstelle zur herstellerübergreifenden Datenübertragung in der Agrartechnik entwickelt wurden. Darüber hinaus erhalten Sie bei HELUKABEL ein umfassendes Spektrum an standardisierten und kundenindividuellen Kabeln und Leitungen bis hin zu komplett anschlussfertigen Systemlösungen.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail
info@helukabel.de oder telefonisch
+49 7150 / 9209-0.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
In folgenden weiteren Märkten sind wir vertreten:
Kabel und Leitungen für den Bereich Agrartechnik
flexible Steuerleitung
JZ-500 / OZ-500
flexible Steuerleitung
JZ-500-BLACK / OZ-500-BLACK
Gummischlauchleitung
H07RN-F
Gummi-Anschlussleitung halogenfrei
H07RN-F LS0H
PVC-Steuerleitung
JB-500 / OB-500
PVC-Steuerleitung
JB-750 / OB-750
PUR-Steuer- und Anschlussleitung
H07BQ-F / 07BQ-F
flexible Steuerleitung
H05VV-F
flexible Steuerleitung
JZ-600 / OZ-600
flexible Steuerleitung / mikrobenbeständige Leitung
KOMPOFLEX® JZ-500 / OZ-500
wärmebeständige Leitung
HELUTHERM® 145 MULTI
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch geschirmte Varianten und Typen mit UL/CSA Zulassung an. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Produktbereich und in unserem Hauptkatalog .
Kabelzubehör für den Bereich Agrartechnik
Kabelverschraubung
HELUTOP® HT-MS
Kabelverschraubung
HELUTOP® HT
Gewindelose Kabelverschraubung
HELUTOP® Easy
Wellschlauch aus Polypropylen
HELUcond PP
Wellschlauch-Verschraubung - gerade
HSSV IP68
Geflechtschlauch
HGP
Weitere Informationen zu unseren Zubehörprodukten finden Sie im Produktbereich oder im Zubehörkatalog .