Für eine sichere Herstellung von Nahrung und Getränken

In der Lebensmittelindustrie gehen die Anforderungen an Maschinen und ihre elektrischen Komponenten oft weit über den Standard des klassischen Anlagenbaus hinaus. Das Thema Hygiene nimmt bei der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Getränken eine Schlüsselstellung ein. Produktionsanlagen und deren Komponenten müssen ein „hygienisches Design“ aufweisen. Die elektrische Verbindungstechnik ist davon nicht ausgenommen.

Kabel und Leitungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen strengen Hygienestandards entsprechen. Sie müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Schadstoffe enthalten, die in die Lebensmittel gelangen könnten. Oft kommen hierfür antimikrobielle Kabel oder Kabel mit sogenanntem Lotuseffekt zum Einsatz, an denen keine Fremdkörper haften bleiben. Gleichzeitig müssen sie beständig gegen aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel sein, die in der Lebensmittelproduktion regelmäßig eingesetzt werden.

Auch extreme Temperaturen sind in der Lebensmittelindustrie keine Seltenheit. Kabel und Leitungen müssen daher sowohl für hohe als auch niedrige Temperaturen geeignet sein. Darüber hinaus sind Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung oft rund um die Uhr im Einsatz. Die Kabel sollten daher extrem robust und langlebig sein, um den ständigen mechanischen Belastungen standzuhalten.

HELUKABEL bietet ein breites Spektrum an Kabeln und Leitungen an, die thermisch, chemisch und mechanisch hoch belastbar sind. Unser Portfolio reicht von Anschluss- und Steuerleitungen über Industrial-Ethernet-, BUS- und andere Datenleitungen bis hin zu Motor-, Servo- und Geberleitungen, die mit den entsprechenden Zulassungen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zertifiziert sind. Zusätzlich zu einer Auswahl von mehr als 33.000 Standardprodukten erhalten Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen bis hin zu vorkonfektionierten Kabeln, kompletten Baugruppen und einsatzbereiten Energieführungsketten.

Auch das entsprechende Zubehör hat HELUKABEL im Programm: Die HELUTOP HT-Clean etwa hat eine besonders glatte Oberfläche, Verschmutzungen aller Art können sich so nicht festsetzen. Die Verschraubung aus Edelstahl ist außerdem resistent gegen alle gängigen chemischen Reinigungsmittel. Sie ist von der EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) zugelassen und damit für die sichere Produktion von Lebensmitteln geeignet. Darüber hinaus entspricht die Verschraubung den FDA-Anforderungen (Food and Drug Administration) und ist Ecolab-zertifiziert.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail  info@helukabel.de oder telefonisch  +49 7150 / 9209-0.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Downloads

  • HELUTOP® HT-Clean
    PDF | 1221 kB
    Flyer
    HELUTOP® HT-Clean
    Deutsch
    Englisch

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.