Verbindungen, die Leben retten können
Die Medizintechnik ist ein zentraler Bestandteil des Gesundheitswesens und trägt maßgeblich zur Diagnose, Behandlung und Pflege von Patienten bei. Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision spielen in dieser sensiblen Branche eine besondere Rolle – denn schließlich können Störungen oder Ausfälle von Geräten und Systemen schwerwiegende Folgen haben.
Kabel und Leitungen sind in der Medizintechnik in zahlreichen Anwendungen zu finden: etwa in bildgebenden Diagnosesystemen wie Ultraschall-, Röntgen-, MRT- und CT-Geräten, aber auch in elektrischen Chirurgiegeräten, Patientenüberwachungssystemen oder in der Laborausrüstung. Die Anforderungen an medizinische Kabel sind hoch und reichen von Langlebigkeit über Flexibilität und Biegefestigkeit bis hin zu Hygiene und Sterilität. Um EMV-Störungen zwischen einzelnen Geräten zu vermeiden, müssen Medizinkabel zudem eine gute elektromagnetische Verträglichkeit aufweisen.
HELUKABEL liefert als führender Anbieter für elektrische Verbindungstechnik ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die auch die hohen Ansprüche in der Medizintechnik erfüllen. Dieses reicht von Anschluss- und Steuerleitungen für die Versorgung von Maschinen und Geräten über Signal- und Datenleitungen für Sensoren und Steuerungen bis hin zu Koaxial- und Spiralkabeln, die sich für kontinuierliche Bewegungen eignen. Autoklavierbare Leitungen, die für die regelmäßige Desinfektion und Sterilisation bei hohen Temperaturen geeignet sind, sowie platzsparende Hybridkabel für besonders kompakte Geräte sind nur einige Beispiele, wie HELUKABEL die Medizintechnik-Branche als kompetenter und verlässlicher Partner unterstützt. Individuelle Sonderlösungen bis hin zu vorgefertigten Kabelkonfektionen und kompletten Baugruppen runden das Sortiment ab.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail
info@helukabel.de oder telefonisch
+49 7150 / 9209-0.
Die richtige Verbindung für moderne Medizintechnik

Lichtwellenleiter
Mehr erfahren
Steuerleitungen & Anschlussleitungen
Mehr erfahren