Belastbare Verbindungen für Hochtemperatur-Umgebung
Ob im Bauwesen, im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, für Werkzeuge oder Maschinen – der Werkstoff Stahl ist aus zahlreichen Branchen nicht wegzudenken und gilt als das wichtigste Metall der heutigen Zeit. Dies macht die Stahlindustrie zu einer wichtigen Säule der globalen Wirtschaft.
Bei der Verarbeitung von Stahl herrschen extrem hohe Temperaturen, es kommt zu Funkenflug, und aggressive Medien werden eingesetzt. Diesen äußerst widrigen Einsatzbedingungen müssen auch die Kabel und Leitungen, die in der Stahlindustrie zur Anwendung kommen, zuverlässig standhalten.
Von Steuerleitungen über Datenleitungen und Ausgleichsleitungen bis zu Kabelverschraubungen – HELUKABEL bietet für diese besondere Industrieumgebung die passenden Verbindungslösungen an. Dazu gehören etwa Hochtemperaturkabel und -leitungen mit speziellen Aderisolations- und Mantelwerkstoffen. Und für die Verkabelung von den Trafo-Stationen bis auf das Werksgelände hat HELUKABEL ebenfalls geeignete Erd- und Mittelspannungskabel in seinem umfangreichen Sortiment.
Speziell für die Stahlindustrie wurde zum Beispiel die HELUTHERM® 400-MULTI-ES entwickelt. Sie ist zusätzlich mit einem robusten Edelstahlgeflecht ausgestattet, das sie vor aggressiven Medien wie Gießpulver und Flusssäure schützt und mechanisch hoch belastbar macht. Die Hochtemperatur-Steuerleitung kann bei bis zu 400 °C eingesetzt werden. Die HELUTHERM 1200/1200-ES verfügt über eine spezielle Aderisolation aus silikon-imprägniertem Glasseidengeflecht und hält sogar Temperaturen bis 1.100 °C stand.
Darüber hinaus bietet HELUKABEL ein umfassendes Zubehörsortiment, das unter anderem hitzebeständige Kabelschutzschlauchsysteme und Kabelschuhe umfasst und damit zuverlässige Lösungen für die extremen Temperaturen in der Stahlindustrie bereithält. Als Systemanbieter liefern wir zudem vorkonfektionierte Kabel und Leitungen und einbaufertige Baugruppen bin hin zu komplett vorkonfektionierten Energieführungsketten. Damit erhalten Sie als Anwender für jeden Einsatzfall die ideale elektrische Verbindung!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail
info@helukabel.de oder telefonisch
+49 7150 / 9209-0.