Energieversorgung – das Rückgrat der deutschen Wirtschaft
Nichts ist für uns Menschen selbstverständlicher als Energie. Damit wir Energie für uns nutzen können, muss sie zunächst von einer Energieform in eine andere umgewandelt werden, bspw. wird Sonnenenergie in Strom umgewandelt. Die entstandene Nutzenergie hat jedoch noch einen gewissen Weg vor sich – vom Entstehungsort muss sie zu dem Ort gelangen, an dem sie gebraucht wird. Spätestens an diesem Punkt setzt die Arbeit der Energieversorgungsunternehmen ein. Sie stellen die Netze bereit und sorgen dafür, dass der Strom möglichst ohne große Verluste beim Verbraucher ankommt.
Im Rahmen der Energiewende, welche weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien führt, ergeben sich neue Herausforderungen, an welche das derzeitige Energienetz erst angepasst werden muss: Strom, der im Norden durch Windkraft erzeugt wird, muss bis nach Süddeutschland transportiert werden; die notwendigen Kapazitäten der Netze fehlen aktuell jedoch noch.
Daher sollen die überregionalen Übertragungsnetze sowie die lokalen Verteilnetze in Deutschland ausgebaut und in Zukunft auch mit den europäischen Nachbarländern verknüpft werden. Die Versorgungssicherheit von jeglichen Energieformen ist sehr wichtig – Energieversorger sind somit auf zuverlässige Netze angewiesen, die nicht nur den heutigen, sondern auch zukünftigen Ansprüchen gerecht werden sollen.
HELUKABEL fördert die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energieformen mit Kabel, Leitungen und Kabelzubehör, die perfekt an die diversen Bedingungen dieser Branchen angepasst sind. Ob unterschiedlichste Wetterbedingungen mit extremen Temperaturen, die Beständigkeit gegen Salzwasser oder andere aggressive Stoffe - unsere Produkte bringen die Energie direkt und ohne Umwege dorthin, wo sie benötigt wird.
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.
Rufen Sie uns an unter
+49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an:
info@helukabel.de