Motor-, Servo- und Geberleitungen: Anschlusslösungen für dynamische Antriebe
Moderne Antriebstechnik in Automatisierungssystemen benötigt leistungsfähige Leitungen: Das robuste Motorkabel überträgt die Energie zum Antrieb, das Servokabel enthält zusätzlich Steuerpaare zur Temperaturübermittlung und Bremssteuerung. Die störsichere Geberleitung oder Feedbackleitung übermittelt Positionsdaten. Servohybridkabel bündeln Energie-, Steuer- und Datenleitungen für Servomotoren in einem Mantel und sparen so Platz und Installationsaufwand.
Einsatzgebiete von Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für die Antriebstechnik bewähren sich unter anderem in der Fertigungsautomation, Robotik und Fördertechnik. Sie überstehen die ständige Bewegung in Energieführungsketten, meistern Millionen von Biegezyklen oder Drehungen und garantieren eine störungsfreie Übertragung von Energie und Steuersignalen. Ob in Automobilindustrie, Verpackungstechnik, Werkzeugmaschinen oder vielen weiteren Bereichen – die geschirmten Spezialkabel sorgen für präzise Bewegungsabläufe.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- TOPFLEX-Motoranschlussleitungen mit hoher EMV-Abschirmung
- TOPSERV-Servoleitungen für flexible Einsätze oder dynamische Prozesse in Schleppketten
- TOPGEBER-Encoder-Leitungen für den anspruchsvollen Dauerbetrieb und zuverlässige Positionsrückmeldung
Motor-, Servo- & Geberleitungen entdecken
Hohe Anforderungen an flexible Industrieleitungen
Leitungen für Antriebe müssen extremen Belastungen standhalten: permanente Bewegung, schnelle Taktzyklen und elektromagnetische Störfelder. Deshalb entwickeln wir flexibel aufgebaute Leitungen mit mehrfacher Schirmung. Die EMV-optimierte Konstruktion (EMV: elektromagnetische Verträglichkeit) schützt Signale vor Frequenzumrichter-Störungen und garantiert eine ununterbrochene Datenübertragung.
Verschiedene Aufbautypen für jeden Einsatzzweck
Drei Grundtypen decken alle Anforderungen ab: Motoranschlussleitungen versorgen den Antrieb mit Leistung, Servoleitungen übertragen zusätzlich Steuerbefehle, und Encoderleitungen übermitteln Positionsdaten. Servohybridleitungen kombinieren alle Funktionen in einem Mantel und reduzieren den Installationsaufwand erheblich.
Konfektionierte Lösungen passen zu allen Standards
HELUKABEL konfektioniert fertige Motor-, Servo- und Geberleitungen für alle gängigen Herstellersysteme. Die Stecker passen zu vielen Industriestandards. Dadurch entfallen aufwändige Montagearbeiten vor Ort.
FAQ
Motorleitungen sind für den Einsatz von frequenzgesteuerten Antrieben ausgelegt. Servomotoren werden über Servoregler angesteuert, daher enthalten Servoleitungen häufig zusätzliche Steuerpaare zur Temperaturüberwachung und zur Ansteuerung der Motorbremse.
Steuerleitungen mit 0,6/1 kV lassen sich prinzipiell als Motorleitungen einsetzen. Da das Isolationsmaterial nicht kapazitätsarm ist, empfehlen wir diesen Einsatz jedoch nicht.
Ob Hybridkabel Motor-, Servo- und Geberleitungen ersetzen können, hängt vom jeweiligen Antriebssystem ab. Einige Hersteller unterstützen bereits Hybridlösungen oder den Betrieb mit nur zwei Leitungen. Bei vielen Systemen sind jedoch weiterhin separate Leitungen für Leistung und Signal vorgesehen. In diesen Fällen ist der Einsatz einer Hybridleitung nicht ohne weiteres möglich.
Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:
Steuer- & Anschlussleitungen
Jetzt entdecken
Datenleitungen
Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter
Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen
Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen
Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen
Jetzt entdecken