Energie- und Datenübertragung mit nur einem Aderpaar
In der industriellen Kommunikation gilt Single Pair Ethernet (SPE) als Technologie der Zukunft. Denn im Vergleich zu bisherigen Ethernet-Varianten wie PROFIBUS oder PROFINET verspricht SPE eine Datenübertragung in Gigabit-Geschwindigkeit – und das mit nur einem Aderpaar. Dank „Power over Data Line (PODL)“ lässt sich sogar die Energieversorgung mit in die Leitung integrieren. Eine smarte und flexible, platz- und kostensparende Lösung, die eine Echtzeit-Kommunikation bis in die Feldebene ermöglicht.
Was ist Single Pair Ethernet?
Single Pair Ethernet (SPE) ist eine Technologie zur Datenübertragung innerhalb kabelgebundener Netzwerke. Datenkabel mit Single-Pair-Ethernet-Technologie unterscheiden sich von bisherigen Lösungen dadurch, dass sie nur ein Paar Kupferadern besitzen. Für bisherige PROFINET-Verkabelungen sind hingegen zwei, für Gigabit Ethernet sogar vier Aderpaare notwendig. Hinzu kommt bei SPE die Möglichkeit der gleichzeitigen Spannungsversorgung über dasselbe Aderpaar. Hierbei spricht man von „Power over Data Line (PODL)“. Die Kabel sind dadurch schlanker und leichter, wodurch sich zahlreiche Vorteile und neue Anwendungsmöglichkeiten ergeben.
Einsatzmöglichkeiten für Single Pair Ethernet
Die SPE-Technologie stammt ursprünglich aus dem Fahrzeugbau, wo Platz- und Gewichtseinsparungen ein zentrales Thema sind. Inzwischen wollen sich jedoch auch andere Industriebereiche die Vorteile von Single Pair Ethernet zunutze machen – vor allem dort, wo eine hohe Datenübertragung gefordert ist. Dank des geringen Installationsaufwands und Platzbedarfs ermöglicht Single Pair Ethernet erstmals eine durchgängige Automatisierung bis in die Feldebene – also die Integration von Sensoren, Aktoren und anderen Geräten. Diese sind klassisch über Feldbus-Systeme an die übergeordnete Steuerungsebene angebunden, die allerdings kein Teil des Ethernet-Netzwerks sind. Single Pair Ethernet schließt diese Lücke und gilt dank Echtzeit-Kommunikation bis in die Feldebene als Schlüsseltechnologie für das Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0.
Die Vorteile von Single Pair Ethernet im Überblick:
- Schlanke, leichte und flexible Leitungen
- Geringer Installations- und Konfektionsaufwand
- Niedriger Anschaffungspreis
- Ressourcenschonend
- Datenübertragung bis zu 1 Gbit/s (AWG 22, AWG 26)
- Reichweite bis 1.000 m (AWG 18)
- Echtzeit-Kommunikation bis in die Feldebene
- Geringe Biegeradien bei bewegten Anwendungen
Welche Arten von Single Pair Ethernet gibt es?
Um Anwendern den Einstieg in die Technologie zu erleichtern, existieren zahlreiche Normen für Single Pair Ethernet. Je nach Reichweite und Datenübertragung unterscheidet man SPE in verschiedene Kategorien, genau wie bei bisherigen Industrial-Ethernet-Lösungen:
| Traditionelles Industrial Ethernet | Single Pair Ethernet | ||||
| ISO IEC 11801 Kategorie | Datenrate | Paarzahl | Standard | Datenrate | Paarzahl |
| Cat 3 | 10 Mbit | 2 | 10BASE-T1L | 10 Mbit / 1000m | 1 |
| Cat 5 | 100 Mbit | 2 | 1000BASE-T1 | 1 Gbit / 40m | |
| Cat 5e | 1 Gbit | 4 | |||
| Cat 6 | 5-10 Gbit | 4 | MultiGigBASE-T1 (in Entwicklung) | 2,5-10 Gbit bis 15m | |
| Cat 6A | 10 Gbit | 4 | |||
| Cat 7 | 10 Gbit | 4 | |||
Single Pair Ethernet Kabel von HELUKABEL
Leitungen für Single Pair Ethernet werden je nach Querschnitt und Einsatzgebiet in verschiedene Kategorien unterteilt:
| Querschnitt | Datenrate | Anwendung |
| AWG 26 | 1 Gbit 1000BASE-T1 bis 40m | Typ A - feste Verlegung Typ B - flexible Verlegung Typ C - dynamische Anwendung z.B. Schleppkette Typ R - Robotik |
| AWG 22 | 1 Gbit 1000BASE-T1 bis 40m | |
| AWG 22 + AWG 18 (Hybrid Daten + Power) | 1 Gbit 1000BASE-T1 bis 40m | |
| AWG 18 | 10 Mbit 10BASE-T1 bis 1000m | Typ A - feste Verlegung Typ B - flexible Verlegung |
| AWG 16 |
HELUKABEL hat bereits mehrere Leitungstypen im Sortiment, die für die Single-Pair-Ethernet-Technologie konzipiert sind.
Folgende Artikel sind aktuell verfügbar:
- 11017748 – SPE 10BASE-T1L – für feste Verlegung - Mehr Infos
- 11018067 – SPE 1000BASE-T1 – AWG26 – für Schleppketten - Mehr Infos
- 11018068 – SPE 1000BASE-T1 – AWG22 – für Schleppketten - Mehr Infos
SPE Industrial Partner Network: Starkes Netzwerk für technologischen Fortschritt
HELUKABEL ist seit 2019 Mitglied im SPE Industrial Partner Network. Dieser Verband mit Sitz im westfälischen Rahden ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, welche die Technologie Single Pair Ethernet gezielt vorantreiben möchten und sich für einheitliche Standards aussprechen. Die Informations- und Austauschplattform zählt mittlerweile 52 Mitglieder.
Als Premium Member im SPE Industrial Partner Network und Mitglied im Arbeitskreis Technik treibt HELUKABEL die technologische Entwicklung maßgeblich mit voran. Die Entwicklung einer durchgängig standardisierten Infrastruktur steht dabei im Vordergrund, um Herstellern und Anwendern den Umstieg auf Single Pair Ethernet so einfach wie möglich zu machen.
Weitere Infos finden Sie unter www.single-pair-ethernet.com oder im SPE-Flyer .
FAQ
Nein, Single Pair Ethernet ersetzt nicht vollständig das klassische Industrial Ethernet. Die bewährte 2- und 4-paarige Verkabelung bietet nach wie vor Vorteile bei der Reichweite und schafft bis zu 100 Meter ohne Repeater. 4-paarige Single Pair Ethernet Kabel besitzen selbst bei Ausfall eines Paares immer noch eine Restübertragung von 100 Mbit. SPE ergänzt das Portfolio und eignet sich besonders für Anwendungen, in denen Platzbedarf und Gewicht entscheidend sind.
Die Reichweite hängt vom gewählten Standard ab: Mit 1000BASE-T1 erreichen unsere Single Pair Ethernet Kabel bis zu 40 Meter bei 1 Gbit Datenrate. Der Standard 10BASE-T1L schafft dagegen bis zu 1.000 Meter Reichweite bei 10 Mbit.
Power over Data Line (PoDL) ermöglicht gleichzeitige Datenübertragung und Stromversorgung über dasselbe Kabel. Je nach Geräteklasse können Verbraucher mit bis zu 50 Watt versorgt werden. Für höhere Leistungsanforderungen bieten wir Hybridleitungen mit separaten Stromadern, die bis zu 400 Watt bei 60 Volt über 40 Meter Distanz liefern.