Leitungen für den permanent dynamischen Einsatz

Wo Maschinen ständig in Bewegung sind, müssen Leitungen mehr leisten als elektrische Energie oder Daten zu übertragen. Diese Varianten sind auf Millionen dauerhafter Bewegungszyklen ausgelegt. Im Gegensatz zu fest verlegten Leitungen sichern hochflexible Lösungen dauerhaft die Funktion in mobilen Anlagen, Robotern, Kranen oder Förderstrecken. Ihre Konstruktion verhindert Kabelbruch, minimiert Verschleiß und sorgt für konstante Leistung – auch bei extremer Biegung, Zugbelastung oder Torsion.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • maximale Lebensdauer und Betriebssicherheit unter Dauerbelastung
  • hochflexible Leitungen und Kabel für Robotik, Energieführungsketten und Trommelanwendungen
  • umfangreiches Standardsortiment und individuell anpassbare Sonderlösungen
  • zertifizierte Sicherheit gemäß internationalen Normen für den globalen Einsatz
  • direkt vom Hersteller: Entwicklung, Test und Fertigung aus einer Hand

Allen Anforderungen gewachsen

In modernen Produktionsumgebungen ist Bewegung die Regel. HELUKABEL entwickelt daher Speziallösungen für unterschiedliche Belastungsarten:

  • Biegebewegungen – treten beispielsweise in Energieführungsketten auf
  • Torsion – typische Rotationen in Robotik und Werkzeugmaschinen
  • Zug – etwa bei Hub- und Aufzugsanwendungen
  • Trommelbetrieb über lange Distanzen – unter anderem in Hafenanlagen, Spreadern oder Kranen

Hochflexible Kabel mit robusten Mantelmaterialien, feindrähtigen Leitern und präzisem Aufbau garantieren maximale Lebensdauer. Jede Leitung wird in eigenen Testzentren auf Biegezyklen, Torsionswinkel und Materialbeständigkeit geprüft – damit sie halten, was sie versprechen.

HELUPOWER_ROBOFLEX-D_PUR_UL-CSA
Leitungen für bewegte Anwendungen sind für maximale Lebensdauer und Betriebssicherheit unter Dauerbelastung ausgelegt

Kabellösungen für jede Bewegung

Als Systemanbieter deckt HELUKABEL die gesamte Bandbreite ab – von Schleppkettenleitungen bis zu torsionsfähigen Spezialkabeln. Darüber hinaus bietet das Portfolio trommelbare Leitungen, Aufzugskabel und Flachleitungen für enge Bauräume. Dank innovativer Werkstoffe wie PUR und TPE widerstehen die Leitungen Öl, Chemikalien und extremen Temperaturen – und bleiben dabei hochflexibel und zuverlässig.

Unsere HELUCHAIN-Leitungen sind speziell für den bewegten Dauereinsatz in Kettenanwendungen entwickelt. Sie verbinden Energie- und Datenübertragung mit höchster Lebensdauer in bewegten Prozessen.

Leitungen für permanent bewegten Einsatz entdecken

Zum B2B-Online-Shop

Downloads

  • HELUKABEL Robotik
    PDF | 8976 kB
    Katalog
    HELUKABEL Robotik
    Deutsch
    Englisch
  • Dynamische Testeinrichtungen für bewegte Anwendungen
    PDF | 2847 kB
    Flyer
    Dynamische Testeinrichtungen für bewegte Anwendungen
    Deutsch
    Englisch

Häufig gestellte Fragen

Permanente Bewegung meint ein dauerhaftes, wiederkehrendes Biegen, Drehen oder Ziehen – weit mehr als gelegentliche Flexibilität. Solche Leitungen widerstehen Millionen Zyklen, ohne an mechanisch und elektrischen Eigenschaften zu verlieren.

Achten Sie auf Angaben zu Biegezyklen, Torsionswinkeln und Materialangaben sowie auf Kennzeichnungen wie HELUCHAIN oder Hinweise auf Hochflexibilität – oder auf die Logos im Shop-Datenblatt.

Ja, HELUKABEL entwickelt kundenspezifische Leitungen und komplette Systemlösungen für besondere Anforderungen in Robotik, Kran- und Maschinenanwendungen.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.