Die Kunst des perfekten Kabels
Für unsere Kunden erarbeiten wir optimale Kabellösungen. Die Herausforderungen, die an moderne Kabel und Leitungen gestellt werden, sind vielfältig: bewegte Einsätze über zig Millionen Zyklen, extreme mechanische und chemische Belastungen, knifflige Biegeradien oder platzsparende Hybridlösungen – für all das liefert HELUKABEL Antworten, die Sie weiterbringen.
Und damit im harten Alltagseinsatz keine Klagen kommen, drehen wir jede Neuheit in unserem F&E-Zentrum in Windsbach bei Nürnberg durch die Mangel. Hier wird gebogen und gezerrt, geschliffen und gekokelt, was das Kabel hält. In speziellen Alterungsöfen simulieren wir Zeitreisen ans Ende des Lebenszyklus und weit darüber hinaus. Natürlich nach nationalen und internationalen Normen. Mit Brief und Siegel.
Unsere Testeinrichtungen:
- Torsionsprüfturm für Windkraftleitungen
- Schleppkettenprüfanlagen (1 m, 3 m, 5 m, 6 m, 18 m, 20 m und 40 m Beschleunigungen bis zu 50 m/s; Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s)
- Brandprüfanlagen
- Abriebprüfanlagen
- Testanlagen für Biege-und Torsionsanforderungen
- Alterungsöfen nach UL, VDE, CSA, HAR, TÜV, CCC
Approbationen
Produkte von HELUKABEL erfüllen folgende Approbationen:
| Belgien | Comité Electrotechnique Belge (CEBEC) |
| China | China Compulsory Certification (CCC) |
| Dänemark | Danmarks Elektriske Materialkontroll (DEMKO) |
| Deutschland | VDE-Prüfstelle (Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.) |
| Deutschland | Fraunhofer Institut, Produktionstechnik und Automatisierung |
| Europa | Communauté Européenne |
| Finnland | FIMKO LTD |
| Frankreich | Union Technique de I'Electricité |
| Großbritannien | BSI British Standards Institution (Zeichenvergabestelle) |
| Italien | IMQ Instituto Italiano de Marchio Qualitá |
| Kanada | Canadian Standards Association (CSA) |
| Niederlande | Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA) |
| Norwegen | Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) |
| Österreich | Österreichischer Verband für Elektrotechnik (Zeichenvergabestelle) |
| Russland | GOST-R Zertifizierung (SGS) |
| Schweden | Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO) |
| Schweiz | Schweizerischer Elektronischer Verein (SEV) |
| USA | Underwriters Laboratories Inc. (UL) |