Produktion - Kabelfertigung in Deutschland, Polen & China
HELUKABEL produziert seit 1988 im Kabelwerk in Windsbach bei Nürnberg, wo auch die Eigenproduktion von Kabeln begann. Dort befinden sich ebenfalls die Testeinrichtungen und die Produktion erhielt bisher eine dreimalige Erweiterung der Produktionskapazität, was eine deutliche Entscheidung für den Produktionsstandort Deutschland darstellt. Weitere Produktionswerke in Europa befinden sich im sächsischen Meissen sowie im polnischen Jaworzno. Eine weitere Produktionsstätte befindet sich seit 2024 in Changzhou in China, wodurch schnell und flexibel auf Anfragen der Kunden aus dem asiatischen Raum reagiert werden kann.
Windsbach & Meissen - Produktion in Deutschland
In zwei Werken fertigen wir nach neuesten Produktionsmethoden jährlich ca. 1 Million Aderkilometer (25 x um die Erde). Über 300 qualifizierte Mitarbeiter sind auf die Herstellung anspruchsvoller Norm- und Sonderleitungen spezialisiert.
Durch den Einsatz neuester Materialien und die Zusammenarbeit mit internationalen Prüfinstituten sind wir Innovationstreiber in den Bereichen Automation, Datentechnik, Gebäudesystemtechnik und erneuerbare Energien.
Unsere Produktion in Zahlen
- 65.000 m² Produktionsfläche
- 26 Extruderanlagen
- 20 Verseilmaschinen
- 60 Flechtmaschinen
- Kabel & Leitungen von 0,05 bis 1000 mm²
- Fertigung nach: VDE, EAC, UL, CSA, HAR, CCC, Germanischer Lloyd, TÜV oder nach Kundenspezifikation
Automatisierung im Werk Windsbach
Seit 2024 unterstützt ein kollaborativer Roboter (Cobot) die Mitarbeitenden in der Flechterei bei der Bestückung der Fachautomaten. Der Cobot setzt leere Spulen in die Wickelmaschine ein und entnimmt sie nach dem Wickeln wieder. Dadurch können sich die Mitarbeitenden auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren.
Im folgenden Video können Sie einen Einblick in die Arbeit des Cobots gewinnen.
Jaworzno - Produktion in Polen
In der Nähe von Krakau fertigt HELUKABEL Eltron hochwertige Kupferlitzen und -bänder, Ausgleichs- und Thermoleitungen sowie Hochtemperaturleitungen für den dauerhaften Einsatz bis zu 400°C. Die nach internationalen Normen sowie kundenspezifischen Anforderungen gefertigten Produkte werden beispielsweise in den Bereichen Automobilbau, Elektroindustrie, Großanlagenbau und Schwerindustrie weltweit eingesetzt.
Changzhou - Produktionsstätte in China
Anfang 2024 hat das neue Fertigungswerk im chinesischen Changzhou seinen Betrieb aufgenommen. Mit dem hochmodernen Produktions- und Logistikstandort auf einer Fläche von rund 25.000 Quadratmetern erweitern wir unsere Kapazitäten in der Volksrepublik deutlich und können insbesondere unseren Kunden in und um China künftig einen noch schnelleren und umfassenderen Service bieten.