Kabel und Leitungen – alles aus einer Hand für Industrie und Infrastruktur

HELUKABEL liefert ein breites Portfolio an Kabeln, Leitungen und Zubehör für industrielle Anwendungen und Infrastrukturprojekte. Das Sortiment reicht von Steuer- und Anschlussleitungen über Servo- und Datenleitungen bis hin zu kundenspezifischen Spezialkabeln. Neben langlebigen Produkten in geprüfter HELUKABEL-Qualität erhalten Sie eine professionelle Beratung sowie individuelle Lösungen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • über 33.000 Artikel sofort verfügbar und schnell geliefert
  • langlebige und robuste Kabellösungen für anspruchsvolle Anwendungen
  • komplette Systemlösungen aus Kabeln, Energieführungsketten und Konfektionen aus einer Hand
  • Expertenberatung für bedarfsgerechte Produktauswahl und Anwendung
  • effizienter Logistik-Service, etwa mit flexibler Rückholung von Leih-Trommeln

Kabel für Industrie und Infrastruktur: Auswahl, Beratung & Service

Leitungen und Kabel bestellen Sie bequem in unserem Online-Shop. Darüber hinaus profitieren Sie von einem umfassenden Portfolio mit Zubehör, Energieführungsketten und unserem praktischen Service zur einfachen Rückgabe von Leih-Trommeln – inklusive Abholung bei Ihnen vor Ort. Das spart Zeit und sorgt für reibungslose Abläufe.

Unser Portfolio

Leitungen für Industrie & Maschinen

Leitungen für Industrie & Maschinen

Steuer- & Anschlussleitungen
Datenleitungen & Rechnerkabel
Industrial Ethernet-Leitungen
Lichtwellenleiter
Busleitungen
Motor-, Servo-, Geberleitungen
Einzeladern & Aderleitungen
...

Jetzt entdecken
Kabel für Infrastruktur & Gebäude

Kabel für Infrastruktur & Gebäude

Energie- & Starkstromkabel
Fernmelde- & Brandmeldekabel
Installationsleitungen
Netzwerkkabel
Lichtwellenleiter
Busleitungen

Jetzt entdecken
Lösungen für Erneuerbare Energien

Lösungen für Erneuerbare Energien

Lösungen für Solar- & Photovoltaikanlagen
Windenergie

Jetzt entdecken

Unterschied Kabel vs. Leitung

Im Alltag werden die Begriffe „Kabel“ und „Leitung“ oft synonym verwendet – technisch gibt es jedoch klare Unterschiede. Ein Kabel ist in der Regel für den Einsatz im Freien geeignet und kann auch unter Wasser oder direkt in der Erde verlegt werden. Leitungen hingegen werden meist im Innenbereich eingesetzt und benötigen für die Außenverlegung zusätzlichen Schutz.

Aufbau von Kabeln und Leitungen

Kabel und Leitungen bestehen aus mindestens einem elektrischen Leiter, meist aus Kupfer oder Aluminium. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sind die Leiter durch eine Isolierung geschützt. Leitungen können zusätzlich eine Abschirmung besitzen, die Störungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) reduziert. Kabel kommen hingegen in der Regel nicht mit EMV-Störungen in Kontakt. Ein robuster Außenmantel schützt sowohl Kabel als auch Leitungen vor mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen. So ist sichergestellt, dass die Strom- oder Datenübertragung zuverlässig funktioniert – ob im Innenbereich oder unter anspruchsvollen Bedingungen im Außenbereich.

Verschiedene Arten von Kabeln – was wird übertragen?

Je nach Ausführung übertragen Kabel elektrische Energie, Daten oder Signale. Energiekabel übernehmen die Stromversorgung, Datenkabel wie Ethernet-Leitungen oder Lichtwellenleiter übermitteln Informationen zwischen Geräten, während Signalkabel schwächere Steuerströme oder Sensordaten weiterleiten. HELUKABEL bietet für jede Anforderung die passende Lösung: von robusten Energiekabeln bis zu hochspezialisierten Daten- und Busleitungen.

Verlegearten von Kabeln und Leitungen

Kabel werden je nach Einsatzbereich unterschiedlich montiert: festinstalliert in Wänden, auf Kabeltrassen oder unter der Erde; beweglich in Schleppketten, Maschinen oder auf Trommeln im mobilen Einsatz. Dabei ist die richtige Auswahl und fachgerechte Verlegung entscheidend für die Lebensdauer und Funktionssicherheit Ihrer Verbindungstechnik.

FAQ

HELUKABEL stellt ein breites Sortiment an Kabeln, Leitungen und Zubehör für sämtliche Branchen bereit. Mit langlebigen Produkten, hoher Qualität und individueller Beratung realisieren wir auch kundenspezifische Spezialkabel für anspruchsvolle Anwendungen.

Neben einem großen Portfolio und Zubehör profitieren Sie von unserem übersichtlichen Online-Shop, Rücknahme von Leih-Trommeln und professionellem Service – alles aus einer Hand, für effiziente Abläufe.

Kabel sind meist für den Außenbereich geeignet und können auch unter Wasser oder in der Erde verlegt werden. Leitungen werden überwiegend im Innenbereich eingesetzt und brauchen für den Außeneinsatz zusätzlichen Schutz.

Kabel und Leitungen bestehen aus Leitern aus Kupfer oder Aluminium, die durch eine Isolierung vor Kurzschlüssen geschützt sind. Leitungen können zusätzlich EMV-geschirmt sein. Ein robuster Außenmantel schützt Industriekabel, Steuerleitungen und Datenkabel vor mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen.

Kabel können Energie, Daten oder Signale transportieren – von der Stromversorgung bis zur schnellen Informationsübertragung in Industrie- und Kommunikationsnetzen.

Je nach Anforderung werden Kabel fest installiert, flexibel in Schleppketten geführt oder auf Trommeln gelagert. Art und Weise der Verlegung beeinflussen Auswahl, Haltbarkeit und Sicherheit der Kabelsysteme.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.