Einzeladern und Aderleitungen: Flexible Lösungen für Schaltschrank und Maschinenbau
Einzeladern bilden das Fundament moderner Elektroinstallationen. Sie bestehen aus einem Massivleiter oder einer Litze aus mehreren Einzeldrähten - auch Litzendraht genannt - , die eine Isolierung umhüllt. HELUKABEL bietet Ihnen sowohl Silikon- als auch PVC-Varianten: Silikon-Einzeladern sind besonders widerstandsfähig gegenüber Hitze, Kälte und chemischen Einflüssen, während Ausführungen aus PVC (Polyvinylchlorid) flammwidrige, kosteneffiziente Standardlösungen darstellen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- breite Farb- und Querschnittsauswahl sowie konfektionierbare Ausführungen
- hochflexible, feinstdrähtige Konstruktion für bewegte Anwendungen
- hitzebeständige und halogenfreie Varianten
- kurzschlussfest
- schnelle Lieferzeiten und kompetente technische Beratung
Bewährte Einsatzgebiete für Litzenkabel und Einzelleitungen
Im Schaltschrankbau und Maschinenbau haben sich unsere Einzeladern als zuverlässige Verbindungselemente etabliert. Elektriker nutzen die flexiblen Einzellitzen für Verdrahtungen in engen Räumen, wo mehradrige Kabel zu sperrig wären. Die feindrähtige und feinstdrähtige Konstruktion unserer Litzen ermöglicht auch bei häufigen Bewegungen eine lange Lebensdauer. Betriebsleiter schätzen die einfache Handhabung bei Wartungsarbeiten, da sich die Einzelader schnell austauschen lässt.
Unser Einzelader-Sortiment: Qualität und Vielfalt für Industrieanwendungen
HELUKABEL liefert Ihnen konfektionierte Einzeladern in mehr als 20 Standardfarben – von der klassischen schwarzen Einzellitze bis zu speziellen Kennzeichnungsfarben. Sie sind kurzschlussfest, für unterschiedliche Temperaturbereiche sowie Brandklassen zugelassen und entsprechen den VDE- oder auch den UL-Normen. Unsere geschirmten und doppelt isolierten Varianten erfüllen darüber hinaus höchste Sicherheitsanforderungen. Die Strombelastbarkeit der Einzelader variiert je nach Querschnitt und Umgebungsbedingungen. Dank kurzer Lieferzeiten erhalten Sie schnell die benötigten Mengen.
Zur richtigen Leitung in wenigen Klicks
Wählen Sie die passende Einzelader in unserem Produktfinder aus. Zusätzlich bieten wir Ihnen das komplette Zubehör von Aderendhülsen bis zu professionellen Crimpzangen.
Entdecken Sie alle Einzeladern und Aderleitungen
Wichtige Verlegeanforderungen beachten
Da Einzeladern keinen Außenmantel besitzen, benötigen sie ein geeignetes Installationssystem für mechanischen Schutz. Kabelkanäle oder Schutzrohre sind daher unerlässlich. Für die Verlegung im Erdreich eignen sich Einzeladern nicht, hierfür empfehlen wir Ihnen unsere mantelgeführten Kabel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Einzeladern dürfen auf Grund der einfachen Isolierung nicht in Schleppketten verlegt werden. – außer als Potentialausgleichsleitung. Für Schleppkettenanwendungen haben wir deshalb Aderleitungen wie die HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-J PVC UL/CSA im Portfolio. Aufgrund der doppelten Isolation (Isolation + Außenmantel) dürfen diese in Schleppketten, in Kabelwannen oder auf Kabelpritschen verlegt werden.
Alle HELUKABEL Einzeladern erfüllen die entsprechenden VDE-Normen und tragen die erforderlichen Prüfzeichen. Unsere FIVENORM-Einzeladern sind zudem nach mehreren internationalen Normen wie z.B. UL zertifiziert.
Die zugelassenen Farben unserer Einzeladern sind in der jeweiligen Aufbaunorm hinterlegt. Bei den H05- und H07-Baureihen ist das z.B. die DIN EN 50525-1 (VDE 0285-525-1): 2012-01.
Massivleiter bestehen aus einem einzelnen Draht und eignen sich für feste Verlegung. Litzenleiter aus vielen feinen Drähten bieten höhere Flexibilität für bewegte Anwendungen.
Einzeladern lassen sich flexibel verlegen und sind günstig. Da sie keine gemeinsame Umhüllung besitzen, benötigen sie separaten mechanischen Schutz. Mantelkabel umschließen mehrere Adern.
Je nach Anforderung sind unsere Einzeladern wahlweise halogenfrei und selbstverlöschend in verschiedenen Brandklassen verfügbar. Bitte das jeweilige Datenblatt beachten.
Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Jetzt entdecken
Datenleitungen
Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter
Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen
Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen
Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Jetzt entdecken
Steuerleitungen & Anschlussleitungen
Jetzt entdecken