Was sind Installationsleitungen?

Installationsleitungen gehören zu den wichtigsten Komponenten moderner Elektroinstallationen. Sie bestehen aus mehreren isolierten Kupferadern, die von einem Mantel aus PVC oder halogenfreiem Polymer umschlossen werden. Dieser schützt die einzelnen Adern vor mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen. Die bewährte NYM-Leitung gehört zu den meistverwendeten Kabeltypen in der Gebäudetechnik. NYM bezeichnet dabei eine Normleitung nach VDE (N), deren Adern mit PVC isoliert (Y) und von einem PVC-Mantel (M) umhüllt sind.

Einsatzorte und Sicherheitsmerkmale

Ob in Wohnungen, Bürokomplexen, Industrieanlagen und öffentlichen Gebäuden: Installationskabel verlaufen fest verlegt in Wänden, liegen geschützt in Rohren oder ordentlich auf Kabelpritschen. Dazu gehören auch die flachen Stegleitungen mit nebeneinanderliegenden Adern, die unauffällig im oder unter Putz verlegt werden können, jedoch nur in trockenen Räumen zulässig sind. Wichtige technische Eigenschaften von Installationsleitungen sind das Brandverhalten nach EN 13501 und die mechanische Belastbarkeit. Die halogenfreie Mantelleitung eignet sich besonders für Flucht- und Rettungswege, weil sie einen Brand kaum weiterträgt und nur wenig Rauch entwickelt.

NYM Leitung
Installationsleitungen wie die NYM-Leitung sind für die feste Verlegung in Gebäuden geeignet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • maximale Sicherheit: Halogenfreie Mantelleitungen mit geringer Rauchentwicklung schützen Menschen und Anlagen im Brandfall
  • geprüfte Qualität: Unsere Produkte sind nach VDE und anderen internationalen Standards zertifiziert und stehen für gleichbleibende Spitzenqualität und Normkonformität
  • Komplettlösung aus einer Hand: Von der Standardleitung bis zum passenden Abmantelwerkzeug erhalten Sie alles für die professionelle Installation
  • sofort verfügbar: Über 200 Querschnitte und Varianten liefern wir direkt ab Lager – keine Wartezeiten für Ihre Projekte

Entdecken Sie unsere Installationsleitungen

Eigenschaften moderner Installationsleitungen

Installationsleitungen bieten mittlerweile weit mehr als nur Grundfunktionen. Viele Mantelleitungen sind hitzebeständig bis 70 °C und mehr. Die halogenfreie Mantelleitung stellt dabei eine besonders sichere Variante dar: Sie entwickelt bei Bränden keine giftigen oder korrosiven Gase. Einige Spezialausführungen wie statisch abgeschirmte Installationskabel für Fernmeldezwecke garantieren sogar Funktionserhalt – sie übertragen Strom auch während eines Brandes weiter.

Qualität nach Norm und Prüfzeichen

HELUKABEL prüft, testet und zertifiziert seine Kabel und Leitungen nach internationalen Standards, unter anderem nach VDE. Damit gewährleisten wir höchste Sicherheit und Qualität für verschiedene Märkte. Hierzu nutzen wir eigene Labore und arbeiten eng mit externen Prüfstellen wie dem VDE zusammen. Viele Produkte tragen daher eine VDE-Nummer und werden regelmäßig nach VDE-Normen auch fertigungsbegleitend kontrolliert. Die konsequente Einhaltung der Vorgaben stellt sicher, dass unsere Leitungen national wie international zugelassen, gefahrlos und zuverlässig einsetzbar sind.

Professionelle Verarbeitung mit HELUTOOL

Für die fachgerechte Installation empfehlen wir den HELUTOOL HAM29 Außenmantelschneider. Dieses Werkzeug entfernt den Mantel präzise, ohne die Adern zu beschädigen. Er spart Zeit, schont die Hände und liefert exakte Ergebnisse – ganz ohne Verletzungsgefahr.

Überzeugen Sie sich im Video selbst, wie leicht das geht:

FAQ

NYM-J bezeichnet eine Mantelleitung nach deutscher Norm. „N“ steht für Normleitung, „Y“ für PVC-Isolierung der Adern, „M“ für Mantelleitung (mit zusätzlichem PVC-Mantel) und „J“ für eine grün-gelbe Schutzleiter-Ader.

Braun und schwarz kennzeichnen die Außenleiter (stromführend), blau den Neutralleiter und grün-gelb den Schutzleiter (Erdung). Diese Farbkodierung ist europaweit genormt. Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308.

NYM-Leitungen eignen sich nur bedingt für den Außenbereich. Sie vertragen keine direkte UV-Strahlung oder Feuchtigkeit. Für Außeninstallationen verwenden Sie spezielle Erdkabel oder schützen die Leitungen durch Rohre, siehe Verwendungstext im jeweiligen Datenblatt.

Weitere Produkte

Energie- & Starkstromkabel

Energie- & Starkstromkabel

Jetzt entdecken
Fern- & Brandmeldekabel

Fern- & Brandmeldekabel

Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

Jetzt entdecken
Busleitungen

Busleitungen

Jetzt entdecken
Steuerleitungen & Anschlussleitungen

Steuerleitungen & Anschlussleitungen

Jetzt entdecken
Einzeladern & Aderleitungen

Einzeladern & Aderleitungen

Jetzt entdecken

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.