Kabel und Leitungen nach internationalen Normen
Warum sind Normen und Zertifizierungen bei Kabeln wichtig?
Ob Maschinenbau, Automatisierung oder Gebäudetechnik – Kabel müssen zuverlässig und sicher funktionieren. Normen und Zertifizierungen gewährleisten, dass definierte Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Prüfverfahren bestätigen, dass Ihre Produkte die geforderten Materialeigenschaften und elektrischen Kennwerte erfüllen. So sind Ihre Kabel weltweit für zulässige Installationen geeignet und optimal für den Export vorbereitet. Dazu gehören beispielsweise Kabel mit UL-Zulassung sowie VDE-Kabel und VDE-Leitungen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- weltweiter Einsatz durch internationale Zulassungen
- Standardisierung und Exportvereinfachung dank Mehrfachzulassung
- geprüfte Sicherheit nach VDE, UL, CSA und weiteren Normen
- effiziente Planung und Lagerhaltung
- Beratung durch Experten für internationale Normen
Leitungen nach internationalen Normen
Wir bieten Kabel und Leitungen mit zahlreichen Zulassungen: VDE, HAR, UL/CSA, CCC, IEC und UKCA. Damit erfüllen sie nationale wie internationale Anforderungen – von der europäischen Industrie über nordamerikanische Anlagen bis hin zu Projekten in Asien.
Was die Abkürzungen bedeuten:
- VDE: erfüllt deutsche und europäische Sicherheitsstandards, ideal für Maschinen- und Anlagenbau
- HAR: europaweit harmonisierte Kabel für Elektroinstallationen
- UL/CSA/AWM-Style: US-amerikanische Normen
- IEC: weltweit anerkannte Norm für elektrische Betriebsmittel
- UKCA: entspricht britischen Vorschriften für elektrische Sicherheit
- CCC: erfüllt chinesische Vorschriften für Produktsicherheit und Qualität
Entdecken Sie die Leitungen nach internat. Normen
FÜNFNORM: Ein Kabel, fünf weltweite Zertifizierungen
Mit der FÜNFNORM-Verdrahtungsleitung setzt HELUKABEL auf maximale Flexibilität für den internationalen Maschinen- und Anlagenbau. Das Kabel erfüllt gleich fünf Normen – HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW – und ist damit weltweit einsetzbar. Das reduziert Variantenvielfalt, vereinfacht Stücklisten und sorgt für eine wirtschaftliche Lagerhaltung.
Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:
Steuerleitungen & Anschlussleitungen
Jetzt entdecken
Datenleitungen
Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen
Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter
Jetzt entdecken
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen
Jetzt entdecken
Busleitungen
Jetzt entdeckenFAQ
Zu den wichtigsten Normen zählen VDE, HAR, UL/CSA, EAC, IEC und UKCA. Sie definieren Anforderungen an Sicherheit, Aufbau und Einsatzgebiete elektrischer Leitungen.
Mehrfach zertifizierte Kabel lassen sich weltweit einsetzen, senken Lagerkosten und vereinfachen den Export von Maschinen und Anlagen.
HELUKABEL entwickelt und liefert auch Sonderleitungen – exakt nach Ihrer gewünschten Norm oder branchenspezifischen Vorgaben.