Leitungen für bewegte Anwendungen – Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb
Leitungen für den permanent dynamischen Einsatz
Wo Maschinen ständig in Bewegung sind, müssen Leitungen mehr leisten als elektrische Energie oder Daten zu übertragen. Diese Varianten sind auf Millionen dauerhafter Bewegungszyklen ausgelegt. Im Gegensatz zu fest verlegten Leitungen sichern hochflexible Lösungen dauerhaft die Funktion in mobilen Anlagen, Robotern, Kranen oder Förderstrecken. Ihre Konstruktion verhindert Kabelbruch, minimiert Verschleiß und sorgt für konstante Leistung – auch bei extremer Biegung, Zugbelastung oder Torsion.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- maximale Lebensdauer und Betriebssicherheit unter Dauerbelastung
- hochflexible Leitungen und Kabel für Robotik, Energieführungsketten und Trommelanwendungen
- umfangreiches Standardsortiment und individuell anpassbare Sonderlösungen
- zertifizierte Sicherheit gemäß internationalen Normen für den globalen Einsatz
- direkt vom Hersteller: Entwicklung, Test und Fertigung aus einer Hand
Allen Anforderungen gewachsen
In modernen Produktionsumgebungen ist Bewegung die Regel. HELUKABEL entwickelt daher Speziallösungen für unterschiedliche Belastungsarten:
- Biegebewegungen – treten beispielsweise in Energieführungsketten auf
- Torsion – typische Rotationen in Robotik und Werkzeugmaschinen
- Zug – etwa bei Hub- und Aufzugsanwendungen
- Trommelbetrieb über lange Distanzen – unter anderem in Hafenanlagen, Spreadern oder Kranen
Hochflexible Kabel mit robusten Mantelmaterialien, feindrähtigen Leitern und präzisem Aufbau garantieren maximale Lebensdauer. Jede Leitung wird in eigenen Testzentren auf Biegezyklen, Torsionswinkel und Materialbeständigkeit geprüft – damit sie halten, was sie versprechen.
Kabellösungen für jede Bewegung
Als Systemanbieter deckt HELUKABEL die gesamte Bandbreite ab – von Schleppkettenleitungen bis zu torsionsfähigen Spezialkabeln. Darüber hinaus bietet das Portfolio trommelbare Leitungen, Aufzugskabel und Flachleitungen für enge Bauräume. Dank innovativer Werkstoffe wie PUR und TPE widerstehen die Leitungen Öl, Chemikalien und extremen Temperaturen – und bleiben dabei hochflexibel und zuverlässig.
Unsere HELUCHAIN-Leitungen sind speziell für den bewegten Dauereinsatz in Kettenanwendungen entwickelt. Sie verbinden Energie- und Datenübertragung mit höchster Lebensdauer in bewegten Prozessen.
Leitungen für permanent bewegten Einsatz entdecken
Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:
Steuer- & Anschlussleitungen
Jetzt entdecken
Datenleitungen
Jetzt entdecken
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter
Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen
Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen
Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen
Jetzt entdecken
Busleitungen
Jetzt entdeckenHäufig gestellte Fragen
Permanente Bewegung meint ein dauerhaftes, wiederkehrendes Biegen, Drehen oder Ziehen – weit mehr als gelegentliche Flexibilität. Solche Leitungen widerstehen Millionen Zyklen, ohne an mechanisch und elektrischen Eigenschaften zu verlieren.
Achten Sie auf Angaben zu Biegezyklen, Torsionswinkeln und Materialangaben sowie auf Kennzeichnungen wie HELUCHAIN oder Hinweise auf Hochflexibilität – oder auf die Logos im Shop-Datenblatt.
Ja, HELUKABEL entwickelt kundenspezifische Leitungen und komplette Systemlösungen für besondere Anforderungen in Robotik, Kran- und Maschinenanwendungen.