Spiralkabel: Flexible Lösungen für begrenzte Platzverhältnisse
Spiralkabel, auch als Wendelleitungen oder Wendelkabel bekannt, bieten maximale Flexibilität auf minimalem Raum. Als Wendelleitungs-Hersteller entwickelt und fertigt HELUKABEL hochwertige Spiralkabel für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- maximale Platzersparnis: Die spiralförmige Bauweise sorgt für eine kompakte Kabelführung und reduziert den Raumbedarf
- hohe Lebensdauer: Hochwertige Materialien und präzise Fertigung garantieren langlebige Verbindungen auch bei häufigen Bewegungszyklen
- anwendungsspezifische Lösungen: Sie wählen aus verschiedenen Aderzahlen, Mantelmaterialien und Schirmungsvarianten das optimale Kabel für Ihre Anforderung
- konfektionierte Lösungen: Montagebereite Spiralkabel mit Stecker und projektspezifischer Konfektion lassen sich sofort einsetzen
- technische Expertise: Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Anwendung
Was ist ein Spiralkabel und wo setzen Sie es ein?
Eine Wendelleitung zeichnet sich durch ihre spiralförmige Konstruktion aus. Sie ermöglicht es, sich bei Zugbeanspruchung zu dehnen und anschließend wieder in die Ausgangsform zurückzukehren. Spiralkabel überzeugen überall dort, wo Sie bewegliche Verbindungen benötigen, aber der verfügbare Platz begrenzt ist. Die Wendel verhindert, dass sich das Kabel am Boden verheddert oder beschädigt wird.
Typische Einsatzgebiete sind Maschinen mit beweglichen Komponenten, mobile Arbeitsgeräte oder Anwendungen mit häufigen Verbindungs- und Trennvorgängen. Die kompakte Bauform spart wertvollen Platz und reduziert Stolpergefahren im Arbeitsbereich.
Entdecken Sie unsere Spiralkabel im Shop
Welche Arten von Spiralkabeln bietet HELUKABEL?
HELUKABEL fertigt Spiralkabel für unterschiedliche Anforderungen:
- Aderzahl: Sie erhalten Spiralkabel 2-adrig, 4-adrig oder mit höheren Aderzahlen – je nach Ihrem Bedarf an Strom- und Signalleitungen. Für Anhängerverbindungen bieten wir spezielle Varianten wie 7-polige Spiralkabel und 13-polige Spiralkabel nach gängigen Normen.
- Mantelmaterial: PVC-Spiralkabel eignen sich für Standardanwendungen in geschützten Bereichen. PUR-Spiralkabel sind beständig gegen Öle, Chemikalien und mechanische Beanspruchung in rauen Industrieumgebungen.
- Schirmung: Geschirmte Spiralkabel schützen empfindliche Signale vor elektromagnetischen Störungen. Sie übertragen Daten und Steuerungssignale zuverlässig.
- Spiralkabel mit Stecker: Für sofort einsatzbereite Lösungen liefern wir vorkonfektionierte Leitungen mit montierten Steckverbindern nach Ihren Vorgaben.
In welchen Branchen bewähren sich Spiralkabel?
Wendelkabel finden Sie in zahlreichen Industriebereichen: In der Automatisierungstechnik verbinden sie als 2- und 4-adrige Variante bewegliche Maschinenteile, bei Fahrzeugen stellen 7-polige und 13-polige Spiralkabel flexible Verbindungen zwischen Zugmaschine und Anhänger her. Die Medizintechnik nutzt sie für mobile Geräte, die Landwirtschaft für Traktoren und Arbeitsmaschinen. Auch in der Fördertechnik, bei Handscannern im Lager oder an Werkzeugmaschinen leisten Spiralkabel zuverlässige Dienste.
FAQ
Nein, nicht jedes Kabel eignet sich für die Spiralform. Die Wendelbauweise erfordert spezielle mechanische Eigenschaften und einen passenden Aufbau. HELUKABEL fertigt Spiralkabel in bewährten Ausführungen für typische Anwendungsfälle und entwickelt bei Bedarf kundenspezifische Lösungen.