Bahnkabel für Schienenfahrzeuge und Infrastruktur müssen hohen Sicherheitsstandards genügen und gleichzeitig wechselnden Belastungen durch extreme Witterungsbedingungen standhalten. In Schienenfahrzeugen kommen enge Biegeradien, hohe elektrische Belastungen, geringes Gewicht, unterschiedliche Geschwindigkeiten sowie strenge Brandschutzvorgaben hinzu.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • höchste Sicherheit: alle RADOX-Bahnkabel erfüllen strengste Brandschutzanforderungen nach EN 45545
  • schlank konstruiert: dünnere Kabelisolierung bei gleichzeitig höherer Leistung spart Gewicht und Bauraum
  • universell einsetzbar: von der Regionalbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug, in Signal- und Gleisanlagen
  • umfassende Systemlösung: komplettes Portfolio von Strom- über Steuerleitungen bis hin zu Daten-, Signal- und Koaxialkabeln aus einer Hand
  • praxiserprobte Partnerschaft: langjährige Zusammenarbeit mit HUBER+SUHNER für bewährte RADOX-Technologie

Zuverlässige Bahnkabel nach EN-Normen

Unsere Bahnleitungen entsprechen EN 50264 sowie EN 50306 und durchlaufen spezielle Prüfverfahren für den Einsatz in Schienenfahrzeugen. In Kooperation mit unserem Partner HUBER+SUHNER bieten wir platzsparende RADOX-Kabel an, die sich durch besonders dünne Isolationen auszeichnen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Anwendungsbereiche in Schienenfahrzeugen

  • Stromversorgung: Leistungsstarke Energiekabel liefern die nötige Power für Antriebsmotoren und Bordsysteme. Diese Bahnleitungen übertragen hohe Ströme sicher und zuverlässig.
  • Steuerung und Sicherheit: RADOX-Bahnkabel kommen unter anderem im Fahrstand sowie in Steuerungs- und Sicherheitssystemen zur Anwendung. Präzise Signalübertragung gewährleistet die Funktionsfähigkeit aller kritischen Systeme.
  • Datenübertragung: Moderne Züge benötigen leistungsfähige Ethernet-Verbindungen. Leistungsfähige Breitbandantennen übertragen Informationen zwischen Fahrzeug und Infrastruktur störungsfrei.

Bahnkabel & RADOX®-Leitungen im Shop entdecken

Komplettes Systemangebot und starkes Team für die Bahnindustrie

HELUKABEL bietet nicht nur Bahnkabel, Signal- und Streckenfernmeldekabel, sondern auch das passende Zubehör. Von Verschraubungen über Kabelschutzrohre bis hin zu Durchführungen – alles aus einer Hand. Dieses umfassende System reduziert Ihren Beschaffungsaufwand erheblich. Gemeinsam mit HUBER+SUHNER kooperieren wir seit Jahren erfolgreich bei KANBAN-Lösungen für die Schienenfahrzeugindustrie. HUBER+SUHNER liefert dafür maßgeschneiderte Kabel und Verbindungen für moderne Züge und ihre Infrastruktur.

Zulassungen für spezielle Einsätze

Bahnkabel für Tunnel benötigen besondere Zulassungen. Sie müssen auch bei extremen Bedingungen funktionieren und dürfen im Brandfall keine gefährlichen Gase freisetzen. HELUKABEL führt zertifizierte Leitungen, die für diese anspruchsvollen Einsätze geeignet sind.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Unsere Bahnkabel entsprechen den europäischen Normen EN 50264 und EN 50306. Zusätzlich erfüllen sie die Brandschutznorm EN 45545 und weitere internationale Standards wie NFPA 130 für den amerikanischen Markt.

Die registrierte Marke RADOX von HUBER+SUHNER steht für elektronenstrahlvernetzte Isolierstoffe. Die Isolationen bieten hervorragende Beständigkeit gegenüber thermischen, chemischen, elektrischen und mechanischen Belastungen.

Ja, unsere RADOX-Bahnkabel eignen sich für alle Schienenfahrzeuge – von der Straßenbahn bis zum ICE, TGV, Shinkansen und AVE. Die robusten Eigenschaften gewährleisten zuverlässige Funktion auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Bahnkabel müssen deutlich höhere Sicherheitsanforderungen erfüllen, besonders beim Brandschutz. Sie sind zudem für die speziellen mechanischen Belastungen in Schienenfahrzeugen ausgelegt und verfügen über entsprechende Zulassungen.

Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:

Motor-, Servo- und Geberleitungen

Motor-, Servo- und Geberleitungen

Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen

Leitungen nach internationalen Normen

Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen

Industrial Ethernet-Leitungen

Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen

Einzeladern und Aderleitungen

Jetzt entdecken

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.