Kabelschutz: Lösungen für raue Einsatzbedingungen

Mechanische Belastungen durch Reibung und scharfe Kanten, chemische Einflüsse durch Öle oder Lösungsmittel, thermische Beanspruchung durch Hitze oder Kälte – all diese Faktoren können sich negativ auf Ihre Verkabelung auswirken. HELUKABEL bietet Ihnen durchdachte Kabelschutzsysteme, die die Nutzungsdauer verlängern, Ausfallzeiten reduzieren und Ihre Wartungskosten senken.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • maximaler Schutz: Robuste Materialien wie unsere wendelgewickelten SPR-Metallschläuche schützen Ihre Verkabelung zuverlässig vor Bissschäden und Abrieb
  • hitzebeständig: Unsere HTP-Serie funktioniert bei extremen Temperaturen bis +260 °C und trotzt sogar flüssigem Metall
  • Nachrüstung ohne Demontage: Geschlitzte Varianten ermöglichen die nachträgliche Installation an bestehenden Anlagen
  • komplettes Systemangebot: Von der Schlauchverschraubung bis zum Isolierschlauch für Kabel erhalten Sie alles aus einer Hand

Wo Kabelschutz unverzichtbar ist

Im Maschinenbau schützen Schläuche Leitungen vor Spänen und Kühlmitteln. In der Automobilbranche trotzen sie Temperaturschwankungen und Vibrationen, in der Prozessindustrie widerstehen sie aggressiven Chemikalien und Öl. Außeninstallationen benötigen UV-beständige und wetterfeste Lösungen. Stabile Metallgeflechte verhindern teure Ausfälle durch Bissspuren von Nagetieren. Ein Schrumpfschlauch für Kabel dichtet Verbindungsstellen ab und bietet elektrische Isolation.

HGP  Polyestergeflechtschlauch
Kabelschutzschläuche aus Kunststoff sind flexibel, leicht und schützen Leitungen vor Feuchtigkeit, Staub sowie chemischen Einflüssen.

Entdecken Sie Kabelschutz-Produkte im Online-Shop

Materialien und Systeme im Überblick

Geflechtschlauch aus Metall

In den Serien SPR-AS, SPR-PVC-AS und SPR-EDU-AS fasst HELUKABEL wendelgewickelte Metallschläuche aus verzinktem Stahl oder Edelstahl zusammen. Sie bieten höchste mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität. Die Metallkonstruktion schirmt elektromagnetische Störungen ab und eignet sich für Umgebungen mit extremen Temperaturen.

Hochtemperaturschutz HTP

Wo extreme Hitze herrscht, kommt unser HTP-Sortiment zum Einsatz. Der eisenoxidhaltige Silikonmantel über einem Glasfasergeflecht macht diese Schläuche hitzebeständig bis +260 °C. Das Material trotzt sogar kleinen Mengen flüssigen Stahls und schützt vor Schweißfunken.

Kunststoff-Schutzschläuche für vielseitigen Einsatz

HELUKABEL bietet mit den Typen K und S sowie den Serien PT-S und S-PU Wellrohre aus Polyamid, PVC und Polyurethan. Sie sind flexibel, leicht und schützen vor Feuchtigkeit, Staub sowie chemischen Einflüssen. Der eingearbeitete Federstahldraht macht die Wellschläuche formstabil und gleichzeitig biegsam. Geschlitzte Ausführungen lassen sich nachträglich um bestehende Kabel legen.

Schrumpfschlauch mit Kleber

Ein Schrumpfschlauch schwarz mit integrierter Klebeschicht versiegelt Verbindungen dauerhaft gegen Feuchtigkeit. Bei Erwärmung schrumpft das Material und dichtet vollständig ab. Diese Lösung bewährt sich bei Kabelreparaturen und Übergängen zwischen unterschiedlichen Leitungstypen.

Schlauchverschraubung für sichere Montage

Die HSSV-Schlauchverschraubungen von HELUKABEL verbinden den Schutzschlauch fest mit Gehäusen oder Verteilerkästen. Sie gewährleisten definierte Schutzarten (IP65, IP66, IP68) und bieten Zugentlastung. Sie erhalten von uns Verschraubungen in verschiedenen Gewindegrößen (M, PG) und Materialien.

Katalog-Download

  • Kabelzubehör
    PDF | 21318 kB
    Katalog
    Kabelzubehör
    Deutsch
    Englisch

FAQ

Kabelschutz bewahrt Leitungen vor mechanischen Beschädigungen, chemischen Einflüssen, Temperaturschwankungen und elektromagnetischen Störungen. Er verlängert die Lebensdauer Ihrer Verkabelung und verhindert kostspielige Ausfälle.

Berücksichtigen Sie Faktoren wie Umgebungstemperatur, mechanische Belastung, chemische Exposition und Flexibilitätsanforderungen. Die HELUKABEL-Mitarbeitenden helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des optimalen Systems für Ihre spezifische Anwendung.

Normen wie DIN EN IEC 61386 definieren Anforderungen an Schutzschlauchsysteme bezüglich Schutzart, Temperaturbeständigkeit und mechanischer Festigkeit. Sie gewährleisten Sicherheit und ermöglichen die internationale Vergleichbarkeit von Produkten.

Ja, geschlitzte oder teilbare Schutzschläuche lassen sich ohne Demontage bestehender Leitungen installieren. Diese Lösungen eignen sich ideal für Nachrüstungen und Reparaturen an laufenden Anlagen.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.