Kabel kennzeichnen und markieren: Für mehr Sicherheit und Ordnung
Eine durchdachte Kabelbeschriftung schützt vor kostspieliger Fehlersuche und gefährlichen Verwechslungen. In Schaltschränken, Verteilern und Industrieanlagen erhöhen unmarkierte Leitungen das Risiko von Fehlschaltungen, die im schlimmsten Fall Personen gefährden oder Anlagen schädigen. HELUKABEL bietet Ihnen professionelle Lösungen zur Kabelmarkierung, die Ordnung schaffen und normgerechte Dokumentation ermöglichen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Zeitersparnis: Schnelles Auffinden der richtigen Leitung spart bei Wartung und Fehlersuche wertvolle Arbeitszeit
- Sicherheit: Vermeidung gefährlicher Verwechslungen und Fehlschaltungen schützt Personal und Anlagen
- normgerechte Dokumentation: Unsere Kabelkennzeichnung erfüllt gesetzliche Anforderungen und professionelle Anlagendokumentation
- langlebige Materialien: Kabelmarkierungen von HELUKABEL sind beständig gegen Chemikalien, Temperaturen und mechanische Beanspruchung für dauerhafte Lesbarkeit
- einfache Montage: Werkzeuglose Installation der Kennzeichnungssysteme spart Installationszeit
Die richtige Kabelmarkierung für jeden Einsatz
HELUKABEL führt verschiedene Systeme zur Kabelbeschriftung: Kennzeichnungsringe eignen sich hervorragend für runde Leitungen und lassen sich einfach aufschieben. Kabelmarkierer gibt es als selbstklebende Etiketten oder als Clipvarianten, die sich werkzeuglos montieren lassen. Jedes Kabel-Label muss zur Umgebung passen: In industriellen Umgebungen empfehlen wir temperaturbeständige und chemikalienresistente Materialien, während in Bürogebäuden einfachere Lösungen ausreichen.
Entdecken Sie unsere Lösungen für Kennzeichnung
Worauf Sie beim Anbringen der Kabelbeschriftung achten sollten
Die Oberfläche muss vor dem Aufbringen selbstklebender Kabeletiketten sauber, trocken und fettfrei sein. Bringen Sie die Markierung so an, dass sie auch nach der Verlegung gut lesbar bleibt. Bei längeren Kabelstrecken sollten Sie mehrere Stellen kennzeichnen. Achten Sie auf ausreichenden Kontrast zwischen Beschriftung und Untergrund. Die Kennzeichnung muss stabil sitzen und darf sich nicht verschieben.
FAQ
Kennzeichnungsringe passen optimal auf runde Leitungen und lassen sich schnell aufschieben. Selbstklebende Kabelmarkierer eignen sich für flache und runde Kabel gleichermaßen. Für Leitungen in bewegten Anwendungen empfehlen wir Clipvarianten, die sich nicht verschieben.
HELUKABEL bietet Materialien für unterschiedliche Anforderungen: Von einfachen Etiketten für Büroumgebungen bis zu industrietauglichen Lösungen, die Temperaturen von -40 bis 150 °C, Öle, Lösungsmittel und UV-Strahlung dauerhaft widerstehen.