Steckverbinder und Anschlusstechnik: Robuste Verbindungen
HELUTEC Steckverbinder schaffen zuverlässige elektrische Verbindungen dort, wo Kabel und Geräte aufeinandertreffen. Als Schnittstelle zwischen verschiedenen Systemkomponenten übertragen sie Signale, Daten oder Leistung.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Komplettlösung: Abgestimmte Systeme aus Kabel, Steckverbinder und Konfektion reduzieren Montagezeit und Fehlerquellen
- extrem zuverlässig: Unsere Steckverbinder aus Metall, Edelstahl oder Hochleistungskunststoff widerstehen UV-Strahlung, Temperaturen über 100 °C, Vibrationen und korrosiven Medien
- breites Sortiment für alle Industriebereiche: Von Signalsteckverbindern über Leistungssteckverbinder bis zu Hybridlösungen erhalten Sie die passende Verbindungstechnik für Automatisierung, Elektromobilität, Solar, Robotik und mehr
- kundenindividuell: Wir entwickeln Sonderkonfigurationen nach Ihren Spezifikationen
- langlebig: Millionen Steck- und Trennvorgänge überstehen unsere HELUTEC-Industriestecker problemlos. Das senkt Wartungskosten und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
Steckverbinder in allen Formen: Von Rundsteckverbindern bis zu Spezialausführungen
Rundsteckverbinder dominieren in der Automatisierung und Antriebstechnik. Dort schließen robuste Verschraubungen und klare Kodierungen Verwechslungen aus. Rechtecksteckverbinder sparen Platz in Schaltschränken und bündeln viele Kontakte auf engem Raum. Hybridsteckverbinder kombinieren Strom- und Datenleitungen in einem Gehäuse und sind damit eine kompakte Lösung, wenn es in Maschinen und Anlagen eng zugeht.
Konfigurieren Sie jetzt Ihren Steckverbinder
Extreme Bedingungen verlangen robuste Anschlusstechnik
Metallgehäuse bieten mechanischen Schutz und Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Edelstahl-Ausführungen widerstehen korrosiven Umgebungen in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie. Kunststoffvarianten punkten mit geringem Gewicht und guten Isolationseigenschaften. Temperaturbeständige Materialien sichern den Betrieb auch bei Minusgraden und sind hitzeresistent. Wo es auf absolute Dichtheit ankommt, setzen wir gasdichte und hermetisch versiegelte Industriestecker ein.
Branchen, die auf zuverlässige Verbindungstechnik setzen
Die Automobilindustrie fordert kompakte, vibrationsresistente Lösungen für Sensoren und Steuergeräte. Die Elektromobilität benötigt Hochvolt-Steckverbinder für Batterien und Ladesysteme. Antriebstechnik und Robotik setzen auf bewegungsresistente Ausführungen, die Millionen Steckzyklen überstehen. Solaranlagen brauchen UV-stabile, wetterbeständige Verbinder. Im Schaltschrank und der gesamten Industrie sorgen standardisierte Steckverbinder für schnelle Installation und Wartung. Als Steckverbinder-Hersteller entwickelt HELUKABEL für jede Branche die passende Anschlusstechnik.
Entdecken Sie unsere Stecker & Anschlusstechnik
Mehr als Komponenten: Komplettlösungen aus einer Hand
Als Systemanbieter liefert HELUKABEL nicht nur einzelne Steckverbinder. Wir konfektionieren komplette Leitungssysteme. Für bewegte Anwendungen kombinieren wir hochflexible Leitungen mit robusten Steckern, die auf Energieketten und Schleppketten abgestimmt sind. Dieses Komplettsystem aus Kabel und Konfektion reduziert Ihre Montagezeiten, minimiert Fehlerquellen und beschleunigt die Inbetriebnahme Ihrer Anlagen.
FAQ
Ein Stecker bezeichnet üblicherweise nur das männliche Teil einer Verbindung (mit Pins oder Stiften), während der Begriff Steckverbinder das komplette System aus Stecker und Buchse meint. In der Praxis werden beide Begriffe oft synonym für die gesamte Verbindungseinheit verwendet.
Hochwertige Industriestecker erreichen 10.000 bis 50.000 Steckzyklen, Spezialausführungen für Prüftechnik sogar über 100.000 Zyklen. Faktoren wie Kontaktmaterial, Federelemente und mechanische Führung bestimmen die Lebensdauer maßgeblich.
Die IP-Schutzart (International Protection) kennzeichnet den Schutz gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen Festkörper an (0-6), die zweite gegen Wasser (0-9). IP67 bedeutet beispielsweise: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.