+++ Neues aus der HELUKABEL-Welt! +++

HELUKABEL wächst und erweitert sein Portfolio. Mit HELU Connectivity Solutions Bielefeld (ehemals Sangel Systemtechnik) bieten wir Ihnen jetzt auch ein umfangreiches Sortiment an LED Industrieleuchten an. Die bewährte Sangel-Qualität bleibt und zieht ab sofort unter unser starkes HELUKABEL-Dach.

Entdecken Sie hier unser erweitertes Angebot.


Für eine ergonomische LED Beleuchtung am Arbeitsplatz

Eine LED Arbeitsplatzleuchte muss viele Anforderungen erfüllen und für eine ergonomische LED Beleuchtung im Büro, am Systemarbeitsplatz oder am Industriearbeitsplatz sorgen. Effekte wie z.B. eine psychologische Blendung werden oft unterschätzt und führen nachweislich zu erhöhter Ermüdung, vermindertem Wohlbefinden und letztendlich zu verminderter Arbeitsleistung.

Unsere LED Arbeitsplatzleuchten erfüllen mit ihrer integrierten Prismenabdeckung die Blendwirkung UGR19 und sorgen so für eine besonders starke Entblendung und Fokussierung des Lichts auf den Arbeitsbereich und unterstützen damit das Gesamtergebnis für eine ergonomische LED Beleuchtung am Arbeitsplatz.

Um das Licht individuell an die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen, sind unsere LED Arbeitsplatzleuchten stufenlos dimmbar und verfügen über eine Memory-Funktion. Gefertigt aus einem soliden Aluminium-Grundkörper verfügen unsere LED Leuchten über integrierte T-Nuten und sind in den gängigen Längen erhältlich, sodass eine komfortable Montage an Standard-Montageplätzen problemlos möglich ist.

Beim Einsatz mehrerer LED Arbeitsplatzleuchten an langen Werkbänken kann durch die Kaskadierbarkeit der Montage- und Verdrahtungsaufwand reduziert werden. Aufgrund ihrer lichttechnischen und mechanischen Eigenschaften eignen sich unsere LED Arbeitsplatzleuchten besonders für Montage- und Systemarbeitsplätze, für die Qualitätskontrolle sowie für Labor- und Prüfarbeitsplätze.

Ihre Vorteile

  • 80% unserer LED Arbeitsplatzleuchten sind ab Lager verfügbar
  • Energieeffizienz nach neuestem Stand der Technik
  • Wartungsfrei – kein Austausch von Leuchtmitteln notwendig
  • LEDs mit Qualität – ausschließlich von namhaften Herstellern
  • 60.000 Stunden Lebensdauer
  • Innovative kundenspezifische Lösungen

Unser Spektrum

  • UL zertifizierte LED Arbeitsplatzleuchten
  • Mit Nutensteinen flexibel montierbar
  • Diffuse Abdeckungen für blendfreies Arbeiten
  • Blendwirkung UGR 19
  • Mit stufenloser Dimmung und Eco Modus, passend nach Ihren Anforderungen

Unser Portfolio an LED Arbeitsplatzleuchten

HELULIGHT® WORKPLACE

HELULIGHT® WORKPLACE

Die LED Arbeitsplatzleuchte mit integrierter Dimmfunktion über einen Taster direkt an der Leuchte ist besonders effizient und homogen. Dank der Diamond Prism Abdeckung sorgt sie am Arbeitsplatz für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® WORKPLACE Zubehör

HELULIGHT® WORKPLACE Zubehör

Verlängerungs- und Anschlussleitungen, sowie verschiedene Montagesets.

Zu den Zubehör Produkten

Finden Sie die passende LED Maschinenleuchte

Das zeichnet uns als Hersteller von LED Maschinenleuchten aus

  • In Deutschland produziert

Als Hersteller von LED Maschinenleuchten produzieren wir unsere Produkte seit Jahrzehnten in Deutschland. Jedes Werkstück wird von uns an unserem Standort in Bielefeld manuell überprüft. Alle Tests wie Hitze- und Kältetests, IP- und Überspannungstests führen wir selbst durch. So stellen wir für unsere Kunden die höchste Qualität sicher. Für wartungsfreie LED Industrieleuchten mit sehr hoher Lebensdauer.

  • Passgenaue Beratung

Für einen Austausch der Beleuchtung braucht es Gespräche und Verständnis für die spezifische Arbeitssituation an den Maschinen. Auch das spezifische Design kann eine wichtige Rolle spielen. In einer persönlichen Beratung klären wir Ihre Situation und Anforderungen und finden mit Ihnen gemeinsam Ihre optimale Maschinenbeleuchtung.

  • Faire Preise

Eine LED Maschinenleuchte an einer Werkzeugmaschine muss andere Anforderungen erfüllen als eine Leuchte an einer Verpackungsmaschine. Deswegen bieten wir vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an – unter anderem bei Material, Leuchtmittel, Abdeckung und Design. Das Ergebnis: Sie erhalten für die passende Leuchte auch einen passenden, fairen Preis.

Q&A LED Arbeitsplatzleuchten - Häufige Fragen

Für eine ergonomische LED Beleuchtung am Arbeitsplatz bzw. Industriearbeitsplatz empfiehlt sich generell ein CRI > 80 als Ra-Wert. Bei der Auswahl der richtigen Farbtemperatur sollten Sie orientiert an ihren spezifischen Anwendungen zwischen warmweißem Licht (bis 3300 Kelvin), neutralweißem Licht (bis 5000 Kelvin) oder kaltweißem Licht (ab 5000 Kelvin) entscheiden. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und helfen Ihnen die optimale LED Beleuchtung für Ihre Arbeitsplätze zu finden.

Nach der neuen Arbeitsstättenverordnung muss dafür gesorgt werden, dass der Arbeitsplatz so eingerichtet ist, dass die Mitarbeiter keinen gesundheitlichen Schaden davon tragen. Dazu gehört auch, dass ausreichend Licht vorhanden ist. Die Richtwerte für die Lux-Zahl richten sich nach der auszuführenden Tätigkeit. Gerne beraten wir Sie um auch für Sie die richtige LED Beleuchtung für Ihren Arbeitsplatz zu finden.

Am Anfang steht eine gleichmäßige Flächenbeleuchtung. Diese reicht jedoch für die Beleuchtung von Industriearbeitsplätzen meist nicht aus, weshalb immer auch die Beleuchtungsstärke direkt am Arbeitsplatz berücksichtigt werden muss. Außerdem ist es wichtig, Blendwirkungen zu vermeiden, weshalb wir bei unseren LED-Arbeitsplatzleuchten immer eine blendfreie Prismenabdeckung verwenden. Schließlich sollte bei der Planung darauf geachtet werden, dass die Positionierung der LED Arbeitsplatzleuchte so gewählt wird, dass der Arbeitsprozess nicht durch Schattenbildung gestört wird.

Alle Anforderungen für die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen findet man in der DIN EN 12464-1:2011 wieder. Wenn Sie nähere Informationen dazu benötigen, kommen Sie gerne auf uns zu.

Unsere APLN Serie ist direkt an das Stromnetz anschließbar. Somit entfallen für Sie weiterer Verdrahtungsaufwand und das Verwenden von einem Netzteil und Sie können somit direkt Ihre LED Beleuchtung am Arbeitsplatz einrichten.

Die APLN Serie kann mittels integriertem Taster stufenlos gedimmt werden. Der Dimmzustand wird über eine integrierte Memoryfunktion gespeichert. Somit können Sie die Helligkeit an Ihre Anforderung anpassen.

Beim Einsatz mehrerer LED-Arbeitsplatzleuchten an langen Werkbänken kann die APLN durch ihre Kaskadierbarkeit (Durchschleifbarkeit) den Montage- und Verdrahtungsaufwand reduzieren.

Unser LED Produktportfolio

LED Maschinenleuchten

LED Maschinenleuchten

Für passendes Licht an der Maschine

LED Maschinenleuchten müssen exakt die Anforderungen erfüllen – von der Abdeckung bis zur Schutzklasse. Ob als Aufbauleuchte oder Einbauleuchte.

Zu den Maschinenleuchten
LED Industrieleuchten

LED Industrieleuchten

Exakt passend für Ihre Anforderung

Entdecken Sie LED Industrieleuchten gefertigt in Deutschland – robust, langlebig & effizient. Perfekt für jede Anforderung! Jetzt beraten lassen.

Zu den Industrieleuchten
LED Signalleuchten

LED Signalleuchten

Signalisieren und Beleuchten gleichzeitig

Entdecken Sie innovative LED Signalleuchten und optimieren Sie Industrie- & Maschinenarbeitsplätze.

Zu den Signalleuchten

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.