+++ Neues aus der HELUKABEL-Welt! +++
HELUKABEL wächst und erweitert sein Portfolio. Mit HELU Connectivity Solutions Bielefeld (ehemals Sangel Systemtechnik) bieten wir Ihnen jetzt auch ein umfangreiches Sortiment an LED Industrieleuchten an. Die bewährte Sangel-Qualität bleibt und zieht ab sofort unter unser starkes HELUKABEL-Dach.
Entdecken Sie hier unser erweitertes Angebot.
Für passendes Licht an der Maschine
LED-Maschinenleuchten werden in vielen Bereichen eingesetzt. Jeder Bereich hat seine eigenen Anforderungen: Hitzebeständigkeit, Hygienevorschriften, Dichtigkeit - um nur einige zu nennen.
Unsere LED Maschinenleuchten sorgen für klares, hochwertiges Licht – made in Germany. Hier finden Sie LED Aufbauleuchten für unterschiedlichste Anwendungen und Budgets. Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen haben sich viele unserer Kunden für die Maschinenleuchte HELULIGHT® SOLID40 entschieden. Bei sehr beengten Platzverhältnissen oder in Bereichen, in denen keine hohen Anforderungen an die IP-Schutzklassen gestellt werden, wird gerne auf die HELULIGHT® STATIC und HELULIGHT® CLASSIC-Serie zurückgegriffen. Auch LED Maschinenleuchten als Einbauvariante haben wir in unserem Produktportfolio. Die HELULIGHT® EBLT ist optimiert für raue Industrieumgebungen optimiert und resistent gegen Kühl- und Schmierstoffe.
Werden eher große Flächen ausgeleuchtet oder ist ein besonders flaches Design gefragt, kommt häufig die HELULIGHT® FLS-Serie als LED Maschinenleuchte zum Einsatz.
Unser Team berät Sie gerne in allen Fragen rund um Ihre optimale Maschinenbeleuchtung. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, einer unserer Experten wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung erarbeiten.
Ihre Vorteile
- 80% unserer LED Maschinenleuchten sind ab Lager verfügbar
- Energieeffizienz nach neuestem Stand der Technik
- Wartungsfrei – kein Austausch von Leuchtmitteln notwendig
- LEDs mit Qualität – ausschließlich von namhaften Herstellern
- 60.000 Stunden Lebensdauer
- Innovative kundenspezifische Lösungen
Unser Spektrum
- UL zertifizierte LED Maschinenleuchten
- Kompakt-, Einbau-, Aufbau-, Linien,- und Flächenleuchten
- Ausleuchten und Signalisieren
- Drehbar oder mit starrer Halterung
- Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Kunststoff (PMMA)
- Anschluss über industrielle Standards (M8/M12)
- Fester oder flexibler Spannungsbereich
- Dimmbar (PWM, Analog)
Unser Portfolio an LED Maschinenleuchten
HELULIGHT® COMPACT 105
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® EBLT
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® FLS
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® CLASSIC
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® CLASSIC-PLUS
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® SOLID40
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® SOLID40-PLUS
Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® STATIC
Zu den ProduktvariantenFinden Sie die passende LED Maschinenleuchte
Das zeichnet uns als Hersteller von LED Maschinenleuchten aus
- In Deutschland produziert
Als Hersteller von LED Maschinenleuchten produzieren wir unsere Produkte seit Jahrzehnten in Deutschland. Jedes Werkstück wird von uns an unserem Standort in Bielefeld manuell überprüft. Alle Tests wie Hitze- und Kältetests, IP- und Überspannungstests führen wir selbst durch. So stellen wir für unsere Kunden die höchste Qualität sicher. Für wartungsfreie LED Industrieleuchten mit sehr hoher Lebensdauer.
- Passgenaue Beratung
Für einen Austausch der Beleuchtung braucht es Gespräche und Verständnis für die spezifische Arbeitssituation an den Maschinen. Auch das spezifische Design kann eine wichtige Rolle spielen. In einer persönlichen Beratung klären wir Ihre Situation und Anforderungen und finden mit Ihnen gemeinsam Ihre optimale Maschinenbeleuchtung.
- Faire Preise
Eine LED Maschinenleuchte an einer Werkzeugmaschine muss andere Anforderungen erfüllen als eine Leuchte an einer Verpackungsmaschine. Deswegen bieten wir vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an – unter anderem bei Material, Leuchtmittel, Abdeckung und Design. Das Ergebnis: Sie erhalten für die passende Leuchte auch einen passenden, fairen Preis.
Unser LED Produktportfolio
LED Signalleuchten
Signalisieren und Beleuchten gleichzeitig
Entdecken Sie innovative LED Signalleuchten und optimieren Sie Industrie- & Maschinenarbeitsplätze.
LED Industrieleuchten
Exakt passend für Ihre Anforderung
Entdecken Sie LED Industrieleuchten gefertigt in Deutschland – robust, langlebig & effizient. Perfekt für jede Anforderung! Jetzt beraten lassen.
LED Arbeitsplatzleuchten
Für eine ergonomische LED Beleuchtung am Arbeitsplatz
Erleben Sie ergonomische Beleuchtung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst.