+++ Neues aus der HELUKABEL-Welt! +++

HELUKABEL wächst und erweitert sein Portfolio. Mit HELU Connectivity Solutions Bielefeld (ehemals Sangel Systemtechnik) bieten wir Ihnen jetzt auch ein umfangreiches Sortiment an LED Industrieleuchten an. Die bewährte Sangel-Qualität bleibt und zieht ab sofort unter unser starkes HELUKABEL-Dach.

Entdecken Sie hier unser erweitertes Angebot.


Beleuchten und Signalisieren gleichzeitig

Schon lange dienen Farben im Maschinenbau als internationale Sprache für die Signalisierung. Dabei sind klassische Signalsäulen das gängige Produkt, um Zustände oder Hinweise anzuzeigen. Sind diese jedoch außerhalb des Sichtfeldes montiert sind, kann der Bediener sie nicht sehen.

Der Trend geht daher dahin, Zustandsanzeigen im Maschineninnenraum oder an der Frontseite zu platzieren und damit nicht nur die Prozesssicherheit zu erhöhen, sondern auch ein optisches Highlight zu setzen.

Dabei haben wir bereits frühzeitig erkannt, dass die Kombination von weißem Licht und RGB in nur einem Gehäuse den Verdrahtungs- und Materialaufwand deutlich reduziert und damit Zeit und Geld spart.

Der Markt bestätigt uns, dass wir mit unserer All-in-One-Lösung genau den richtigen Nerv getroffen haben, denn als Pionier in diesem Segment beliefern wir zahlreiche namhafte Kunden mit RGBW-Maschinenleuchten. Wir kombinieren weiße LEDs mit RGB-Chips, die wir mit sehr geringen Binning-Toleranzen auswählen.

Daraus resultiert eine extrem geringe Streuung der Farbtemperatur und somit ein optimales Lichtbild. Neben sechs RGB-Farben bieten unsere RGBW-Leuchten somit auch rein weißes Licht mit einem CRI >80.

Ihre Vorteile

  • 80% unserer LED Signalleuchten sind ab Lager verfügbar
  • Energieeffizienz nach neuestem Stand der Technik
  • Wartungsfrei – kein Austausch von Leuchtmitteln notwendig
  • LEDs mit Qualität – ausschließlich von namhaften Herstellern
  • 60.000 Stunden Lebensdauer
  • Innovative kundenspezifische Lösungen

Unser Spektrum

  • UL zertifizierte LED Signalleuchten
  • Kompakt-, Einbau-, Aufbau-, Linien,- und Flächenleuchten
  • Ausleuchten und signalisieren
  • Drehbar oder starre Halterung
  • Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Kunststoff (PMMA)
  • Anschluss über industrielle Standards (M8/M12)
  • Fester oder flexibler Spannungsbereich
  • Dimmbar (PWM, Analog)

Unser Portfolio an LED Signalleuchten

HELULIGHT® POWER-RGBW

HELULIGHT® POWER-RGBW

Unsere Signalleuchte HELULIGHT® POWER-RGBW ist eine Kombination aus beleuchten und signalisieren, starke homogene RGB-Beleuchtung über ein großflächiges Lichtbild, Schutzart IP40 - konzipiert für den Einsatz an Montagearbeitsplätzen und industrielle Umgebungen sowohl an als auch in Maschinen.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® DUAL-W-RGB

HELULIGHT® DUAL-W-RGB

Das besondere an unser HELULIGHT® DUAL-W-RGB ist ihr 2-Kammer- System, welches auf der einen Seite die separate Ausleuchtung des Maschineninnenraums ermöglicht und auf der anderen Seite zeitgleich die äußere Signalisierung visualisiert.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® CLASSIC-RGB

HELULIGHT® CLASSIC-RGB

Mit der HELULIGHT® CLASSIC-RGB lassen sich z.B. Statusanzeigen farblich visualisieren. Durch das dreidimensionale Lichtbild ist das Signal aus bis zu 180° sichtbar.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® CLASSIC-RGBW

HELULIGHT® CLASSIC-RGBW

Die Eigenschaften unserer HELULIGHT® CLASSIC und HELULIGHT® CLASSIC-RGB in einer Leuchte vereint. Unsere Aufbauleuchte HELULIGHT® CLASSIC-RGBW überzeugt einerseits durch ihre Bauform bei der lichtstarken rundum Ausleuchtung von Maschinenräumen und verfügt andererseits über eine Signalfunktion durch Wechsel der Lichtfarbe.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® SOLID40-RGBW

HELULIGHT® SOLID40-RGBW

Die Eigenschaften unserer HELULIGHT® SOLID40 ergänzt um die Signalfunktion einer RGB Leuchte. Unsere Aufbauleuchte HELULIGHT® SOLID40-RGBW zum beleuchten und signalisieren ist durch ihre Vielzahl an Eigenschaften ein echter Allrounder. Spannungsversorgung von 24V, robust und optimiert für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen, z. B. CNC-Fräsmaschinen mit Spanbeschuss.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® STATIC-RGBW

HELULIGHT® STATIC-RGBW

Die Eigenschaften unserer HELULIGHT® STATIC ergänzt um die Signalfunktion einer RGB Leuchte. Unsere Aufbauleuchte HELULIGHT® STATIC-RGBW zum beleuchten und signalisieren ist durch ihre Vibrationsfestigkeit, schmale Bauform und einfacher Montage für den Einsatz vieler Industrieanwendungen geeignet.

Zu den Produktvarianten
HELULIGHT® SMART-PROCESS

HELULIGHT® SMART-PROCESS

Die vielseitige Signalleuchte HELULIGHT® SMART-PROCESS ist eine intelligente und effektive Lösung, um zahlreiche Prozesse an industriellen Maschinen und Anlagen zu visualisieren.

Zu den Produktvarianten

Finden Sie die passende LED Signalleuchte

Das zeichnet uns als Hersteller von LED Signalleuchten aus

  • In Deutschland produziert

Als Hersteller von LED Signalleuchten produzieren wir unsere Produkte seit Jahrzehnten in Deutschland. Jedes Werkstück wird von uns an unserem Standort in Bielefeld manuell überprüft. Alle Tests wie Hitze- und Kältetests, IP- und Überspannungstests führen wir selbst durch. So stellen wir für unsere Kunden die höchste Qualität sicher. Für wartungsfreie LED Industrieleuchten mit sehr hoher Lebensdauer.

  • Passgenaue Beratung

Für einen Austausch der Beleuchtung braucht es Gespräche und Verständnis für die spezifische Arbeitssituation an den Maschinen. Auch das spezifische Design kann eine wichtige Rolle spielen. In einer persönlichen Beratung klären wir Ihre Situation und Anforderungen und finden mit Ihnen gemeinsam Ihre optimale Maschinenbeleuchtung.

  • Faire Preise

Eine LED Signalleuchte an einer Werkzeugmaschine muss andere Anforderungen erfüllen als eine Leuchte an einer Verpackungsmaschine. Deswegen bieten wir vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an – unter anderem bei Material, Leuchtmittel, Abdeckung und Design. Das Ergebnis: Sie erhalten für die passende Leuchte auch einen passenden, fairen Preis.

Unser LED Produktportfolio

LED Maschinenleuchten

LED Maschinenleuchten

Für passendes Licht an der Maschine

LED Maschinenleuchten müssen exakt die Anforderungen erfüllen – von der Abdeckung bis zur Schutzklasse. Ob als Aufbauleuchte oder Einbauleuchte.

Zu den Maschinenleuchten
LED Industrieleuchten

LED Industrieleuchten

Exakt passend für Ihre Anforderung

Entdecken Sie LED Industrieleuchten gefertigt in Deutschland – robust, langlebig & effizient. Perfekt für jede Anforderung! Jetzt beraten lassen.

Zu den Industrieleuchten
LED Arbeitsplatzleuchten

LED Arbeitsplatzleuchten

Für eine ergonomische LED Beleuchtung am Arbeitsplatz

Erleben Sie ergonomische Beleuchtung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst.

Zu den Arbeitsplatzleuchten

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.