Datenleitungen (auch: Kupferdatenkabel, Ethernetkabel) und Rechnerkabel sind zur Informations- und Signalübertragung in unterschiedlichen Anwendungen geeignet. Sie verbinden Geräte, die über die gleiche Übertragungstechnologie verfügen, und ermöglichen so deren Kommunikation. Die Daten werden in Form von elektrischen Signalen übertragen. Bei einer optischen Signalübertragung spricht man hingegen von Lichtwellenleitern.

Zum Einsatz kommen Datenleitungen und Rechnerkabel beispielsweise in der Telekommunikation, in der Gebäudetechnik, im Maschinen- und Anlagenbau und in der Industrieautomation. Da Digitalisierung und Vernetzung in fast allen Lebensbereichen immer weiter fortschreiten, steigt auch der Bedarf an schneller und sicherer Datenübertragung überall an.

Datenleitungen & Rechnerkabel im Shop entdecken

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • signalfeste Übertragung: Datenleitungen und Rechnerkabel transportieren Informationen zwischen Geräten zuverlässig über Kupferadern oder Lichtwellenleiter
  • vielseitige Einsatzbereiche: Industrieautomation, Telekommunikation, Maschinenbau, Gebäudetechnik und weitere vernetzte Anwendungen
  • robuste Konstruktion: Kabel von HELUKABEL sind geschirmt, farbcodiert und für die trockene, feuchte, freie oder unterirdische Verlegung geeignet
  • zahlreiche Varianten: HELUKABEL bietet Standard- und maßgeschneiderte Lösungen mit unterschiedlichen Aderzahlen, Querschnitten und Frequenzbereichen

Was ist eine Datenleitung?

Datenleitungen sind mehradrige Kabel, die der Übertragung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger dienen. Sie verfügen in der Regel über eine Schirmung, um einen sicheren Datentransfer ohne Störungen zu ermöglichen. Die Adern besitzen meist sehr kleine Querschnitte und sind zur besseren Unterscheidung farblich codiert. Erhältlich sind Datenleitungen mit verschiedenen Mantelwerkstoffen und in zahlreichen Ausführungen, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken. Speziell für die unterirdische Verlegung eignen sich Erddatenkabel, die durch ihre widerstandsfähige Bauweise einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Produkbild der TRONIC (LiYY)
Datenleitungen wie die TRONIC (LiYY) sind mehradrige Kabel, die Informationen von einem Sender zu einem Empfänger übertragen.

Was ist ein Rechnerkabel?

Rechnerkabel kommen in der Datenverarbeitung sowie der industriellen Mess-, Steuer- und Regeltechnik zum Einsatz. Sie sind üblicherweise für die feste Verlegung vorgesehen. Dabei gibt es Varianten, die in trockenen oder feuchten Räumen, im Freien oder in der Erde verlegt werden können. Zu diesem Zweck besitzen sie meist einen besonders robusten Außenmantel und sind zur Vermeidung von EMV-Störungen geschirmt.

Welche Arten von Datenleitungen und Rechnerkabeln gibt es?

Ob fest verlegt, als Erddatenkabel oder immer in Bewegung, ob Nieder- oder Hochfrequenzbereich: Eine verlässliche Informationsübertragung ist Bestandteil zahlreicher Anwendungen unter den unterschiedlichsten Bedingungen. Damit Daten und Signale sicher und störungsfrei dort ankommen, wo sie benötigt werden, ist es wichtig, dass die verwendeten Kabel und Leitungen exakt an den individuellen Einsatzfall angepasst sind.

HELUKABEL bietet daher ein breit gefächertes Portfolio von Datenleitungen und Rechnerkabeln an. Kunden haben die Wahl aus verschiedenen Bauarten mit unterschiedlichen Aderzahlen, Querschnitten und vielen weiteren Varianten:

Neben einem umfangreichen Portfolio an bewährten und hochwertigen Standardlösungen fertigt HELUKABEL auch individuelle Leitungen maßgeschneidert nach Kundenwunsch. So unterstützen wir Sie dabei, auch komplexe oder außergewöhnliche Anwendungen zuverlässig und effizient zu realisieren.

Senden Sie uns gerne Ihre individuelle Anfrage zu und unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Zum Kontaktformular

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Datenkabel und Ethernetkabel zu konfektionieren – genau nach Ihren Anforderungen. Kontaktieren Sie uns für eine maßgeschneiderte Beratung!

Jetzt per Mail anfragen

  • Daten-, Netzwerk-, Bustechnik
    PDF | 13278 kB
    Katalog
    Daten-, Netzwerk-, Bustechnik
    Deutsch
    Englisch

Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:

Steuer- & Anschlussleitungen

Steuer- & Anschlussleitungen

Jetzt entdecken
Motor-, Servo- und Geberleitungen

Motor-, Servo- und Geberleitungen

Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen

Leitungen nach internationalen Normen

Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen

Industrial Ethernet-Leitungen

Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Jetzt entdecken
Busleitungen

Busleitungen

Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen

Einzeladern und Aderleitungen

Jetzt entdecken

FAQ

Zahlreiche Datenleitungen von HELUKABEL sind dank spezieller Bauart auch für bewegte Anwendungen geeignet, und damit auch in Energieführungsketten.

Dank robuster Schirmung und widerstandsfähiger Außenhüllen überzeugen unsere Leitungen im industriellen Einsatz, einschließlich Maschinenbau, Industrieautomation und Anlagensteuerung.

Die Leitungen sind für die trockene, feuchte, freie oder unterirdische Verlegung ausgelegt und gegen EMV-Störungen geschirmt. Dank robustem Außenmantel halten sie mechanischer Beanspruchung stand.

Ja, HELUKABEL fertigt individuelle Datenleitungen und Rechnerkabel nach Kundenanforderung, angepasst an Aderzahl, Querschnitt, Frequenzbereich und mechanische Belastung.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.