Steuerleitungen und Anschlussleitungen sind zwei- oder mehradrige Leitungen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. In der Industrie kommen diese Leitungstypen unter anderem im Maschinen- und Anlagenbau, in der Antriebs- und Automatisierungstechnik, im Schaltschrankbau oder der Robotik zum Einsatz. Zu finden sind sie aber auch in elektrischen Haushaltsgeräten und Werkzeugen, in Mobilität und Infrastruktur sowie im Energiesektor.

Was ist eine Steuerleitung?

Steuerleitungen transportieren Signale innerhalb eines Steuerkreises und steuern damit verschiedene Komponenten. Sie dienen zur internen und übergreifenden Verdrahtung von Maschinen und Anlagen, Sensoren und Aktoren. Steuersignale veranlassen den Empfänger des Signals dazu, eine bestimmte Aktion auszuführen.

Steuerleitungen sind mit zwei bis 100 farbcodierten oder nummerierten Adern erhältlich. Der Querschnitt der Adern beträgt in den meisten Fällen 0,5 bis 2,5 mm². Der Mantel besteht üblicherweise aus PVC oder PUR.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • breites Einsatzspektrum: Ob Maschine, Roboter oder Schaltanlage – unsere Leitungen bringen Energie und Signale zuverlässig ans Ziel
  • hohe Beständigkeit: je nach Leitungstyp unempfindlich gegen Öl, Chemikalien, Witterung und Bewegung
  • konfektionierte Ausführungen: zahlreiche Materialien, Querschnitte und Aderzahlen verfügbar
  • individuelle Fertigung: Wir entwickeln Kabel, die perfekt zu Ihren technischen Anforderungen passen
  • normkonform für internationale Märkte: Mit UL-, CSA-, HAR- und Ex-Zulassungen bestens vorbereitet für globale Anwendungen
Die JZ-500 ist eine Steuerleitung, die elektrische Energie und Steuersignale in zahlreichen Anwendungen überträgt.
Steuer- und Anschlussleitungen wie die JZ-500 übertragen elektrische Energie und Steuersignale in zahlreichen Anwendungen – etwa im Maschinen- und Anlagenbau.

Was ist eine Anschlussleitung?

Anschlussleitungen dienen zum Beispiel der Übertragung von elektrischer Energie in Maschinen, Anlagen und Geräten. Sie kommen zudem in der Gebäudetechnik zur Energieversorgung sowie in Kraft- und Umspannwerken zur Energieverteilung zum Einsatz. Anschlussleitungen sind auch unter den Begriffen Energieleitungen, Stromleitungen, Versorgungsleitungen oder Leistungskabel geläufig.

Anschlussleitungen bestehen in der Regel aus zwei bis fünf farbcodierten Adern. Der Querschnitt der Adern liegt üblicherweise bei über 2,5 mm². Auch hier sind PUR und PVC die gängigsten Mantelmaterialien.

Welche Arten von Steuer- und Anschlussleitungen gibt es?

Zu den häufigsten Herausforderungen für Steuerleitungen und Anschlussleitungen zählen dynamische Bewegungen, Zugbelastung, Biegung und Torsion – etwa beim Einsatz in Schleppketten oder an Industrierobotern. Die Leitungen sollten daher besonders flexibel sein, UV-beständig, aber auch beständig gegen Öl, Chemikalien oder Witterung. Zudem sind in vielen Anwendungen geschirmte Steuer- und Anschlussleitungen sinnvoll, um Störungen der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu vermeiden. Im Außenbereich kommen Steuerleitungen zum Einsatz, die als Erdkabel verlegt werden können.

Für dieses breite Einsatz- und Anforderungsspektrum sind Steuerleitungen und Anschlussleitungen in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Aderzahlen und Nennquerschnitten erhältlich:

Entdecken Sie unsere Steuerleitungen

Neben einem umfangreichen Portfolio an bewährten und hochwertigen Standardlösungen fertigt HELUKABEL auch individuelle Steuerleitungen und Anschlussleitungen maßgeschneidert nach Kundenwunsch. So unterstützen wir Sie dabei, auch komplexe oder außergewöhnliche Anwendungen zuverlässig und effizient zu realisieren.

Senden Sie uns gerne Ihre individuelle Anfrage zu und unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Zum Kontaktformular

All unsere Kataloge, Flyer & Broschüren finden Sie in unserem Download Center.

FAQ

Ja, neben einem breiten Standardsortiment liefern wir auch komplett konfektionierte Steuerleitungen, die auf die jeweilige Anwendung abgestimmt und anschlussfertig sind.

Absolut – wir fertigen Steuerleitungen individuell nach Kundenwunsch, ob Sonderlängen, spezielle Aderfarben oder andere Anpassungen für besondere Anwendungen.

Steuer- und Anschlussleitungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Signale oder Energie zuverlässig übertragen werden müssen. Beispielsweise in Maschinenbau, Automatisierung, Robotik, Schaltschrankbau, Haushaltsgeräten, Mobilität, Infrastruktur und im Energiesektor.

Steuer- und Anschlussleitungen gibt es unter anderem als geschirmte Varianten sowie als eigensichere, halogenfreie, schleppkettenfähige oder HAR-approbierte Ausführungen (HAR: Harmonized Approval for Cables), die unterschiedliche Anforderungen an EMV, Sicherheit und Belastbarkeit abdecken.

Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:

Motor-, Servo- und Geberleitungen

Motor-, Servo- und Geberleitungen

Jetzt entdecken
Datenleitungen & Rechnerkabel

Datenleitungen & Rechnerkabel

Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

Jetzt entdecken
Busleitungen

Busleitungen

Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen

Leitungen nach internationalen Normen

Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen

Industrial Ethernet-Leitungen

Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen

Einzeladern und Aderleitungen

Jetzt entdecken

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.