Wenn Industrie in Bewegung kommt

Die Antriebstechnik ist eine zentrale Komponente moderner industrieller Prozesse und aus den meisten Industrien nicht mehr wegzudenken: Ohne sie würde kein Förderband laufen, kein Roboter seinen Arm bewegen und keine Werkzeugmaschine Teile fertigen. Antriebstechnik umfasst alle Technologien und Systeme, die zur Bewegung und Steuerung von Maschinen und Anlagen erforderlich sind. Anwendungsgebiete ziehen sich durch sämtliche Branchen, von der Automobil- und Fertigungsindustrie über Logistik und Materialhandling bis hin zur Energiewirtschaft.

So unterschiedlich wie die Einsatzumgebungen sind auch die Anforderungen an die in der Antriebstechnik verwendeten Kabel und Leitungen. Diese müssen unter anderem mechanisch belastbar und temperaturbeständig, flexibel und biegefest sein sowie eine hohe chemische Beständigkeit und gute EMV-Verträglichkeit aufweisen. Da es sich in der Antriebstechnik meist um bewegte Anwendungen handelt, sind die Kabel und Leitungen insbesondere Zug, Druck, Biegung, Torsion und Vibrationen ausgesetzt. Damit Energie und Daten unter diesen Bedingungen zuverlässig ans Ziel kommen, sind geeignete Kabelkonstruktionen und Materialien unverzichtbar.

HELUKABEL vereint unter der Marke TOPSERV® ein umfangreiches Portfolio an elektrischer Verbindungstechnik, die speziell für den Einsatz in der Antriebstechnik konzipiert ist. Wir bieten Kabel und Leitungen für den bewegten sowie nicht bewegten Einsatz, verschiedene Biegeradien, halogenfreie und auch UV-beständige Leitungen. Unser Sortiment reicht von Motorleitungen, Servo- und Geberleitungen für die Verkabelung von elektrischen Antrieben über Leistungskabel, Steuer- und Anschlussleitungen bis hin zu Daten-, Netzwerk- und BUS-Leitungen zur Informationsübertragung.

Mit der Serie TOPSERV® Hybrid erhalten Sie zudem Einkabellösungen für gängige Servomotoren. Diese vereinen verschiedene Funktionen in einer Leitung und ermöglichen so eine schnellere Installation und vereinfachte Verkabelung sowie Platz- und Gewichtsvorteile in bewegten Anwendungen. Kundenindividuelle Lösungen bis hin zu vorkonfektionierten Leitungen, kompletten Baugruppen und einbaufertigen Energieführungsketten runden unser Portfolio ab und machen HELUKABEL zur ersten Adresse, wenn es um elektrische Verbindungen für die Antriebstechnik geht.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail  info@helukabel.de oder telefonisch  +49 7150 / 9209-0.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Download

  • Antriebstechnik
    PDF | 2958 kB
    Broschüre
    Antriebstechnik
    Deutsch
    Englisch
    Französisch
  • Industrielle Automatisierung
    PDF | 3951 kB
    Broschüre
    Industrielle Automatisierung
    Deutsch
    Englisch

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.