Kabel, Leitungen und Zubehör für Infrastruktur & Energie
Die Welt steckt mitten in der Energiewende, was einen Umschwung von bisherigen fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder Kohle hin zu regenerativen Energiequellen bedeutet. Der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland wächst kontinuierlich und dabei sorgt die Entwicklung der Branche für ein stetige Weiterentwicklung der Effizienz der Anlagen. Hierbei kommt dem von Windkraftanlagen sowie Photovoltaikanlagen erzeugten Strom eine zentrale Rolle zu. Damit die gewonnenen Energien ohne große Verluste übertragen werden können, bedarf es zuverlässiger Übertragungs- und Verteilnetze. HELUKABEL bietet Produkte sowohl für die direkte Verkabelung innerhalb der Anlagen, sowie für deren Vernetzung und die dafür benötigte infrastrukturelle Umgebung.
Doch nicht nur der Umstieg auf regenerative Energiequellen ist eine Herausforderung unserer Zeit, sondern auch die intelligente Vernetzung in privaten oder öffentlichen Gebäuden, für deren Funktionalität hochwertige HELUKABEL Produkte sorgen, ist von Belang. Damit die „smarte“ Vernetzung und die dafür benötigten hohen Datenraten realisiert werden können, wird derzeit in Deutschland mit Hochdruck am Ausbau der Breitbandnetze gearbeitet. Dieses Projekt wird auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen.
Für alle genannten Bereiche und jeden Einsatzzweck in der Infrastruktur & Energie bietet HELUKABEL die passenden Kabel-, Leitungen- und Zubehörprodukte an. Wir verfügen wir über ein umfassendes Produktportfolio, das wir Ihnen ab Lager zur Verfügung stellen.
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.
Buchen Sie sich
hier einen Termin mit unserem Branchenexperten. Oder rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an:
info@helukabel.de
Energie-
versorgung
HELUKABEL fördert die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energieformen mit Kabel, Leitungen und Kabelzubehör, die perfekt an die diversen Bedingungen dieser Branchen angepasst sind.
mehr erfahrenPhotovoltaik
Entscheidend bei Photovoltaik-Anlagen ist die sichere und langhaltende Verkabelung der einzelnen Module untereinander und auch die Verkabelung der Elemente mit dem Wechselrichter.
mehr erfahrenWindenergie
HELUKABEL bietet Ihnen optimale Lösungen für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen sowie für die Infrastrukturverkabelung kompletter Windparks.
mehr erfahrenGebäudetechnik
In Autos sind vernetzte Sensoren und Aktoren längst Standard. Bei Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden besteht aufgrund ihrer langen Lebensdauer oft noch Nachholbedarf.
mehr erfahrenBreitbandausbau
Damit die Digitalisierung voranschreiten kann, muss zunächst dafür gesorgt werden, dass es in Deutschland flächendeckend Internet mit hohen Übertragungsraten gibt.
mehr erfahren