Kabel, Leitungen und Zubehör für die Event- & Medientechnik
Seit Jahren sorgen unsere Leitungen für einen reibungslosen Ablauf auf den führenden Musical- und Theaterbühnen Europas und finden Verwendung in der professionellen Fernseh-, Rundfunk- und Studiotechnik sowie bei Großveranstaltungen.
Mit unseren Marken HELUSOUND, HELULIGHT und HELUEVENT garantieren wir perfekte Klangergebnisse, außergewöhnliche Lichteffekte und eine herausragende Bildqualität. Wir bieten hochwertige, aufeinander abgestimmte Kabellösungen ab Lager oder nach Kundenwunsch an. Dabei geht es sowohl um Verkabelungen in der Licht-, Ton- und Kameratechnik, als auch um die Bereiche Überwachungs- und Sicherheitstechnik, Regelungs-und Steuerungstechnik, Pyrotechnik sowie Stromversorgung.
Unser Kabelprogramm umfasst Leitungen für den Indoor- sowie Outdoorbereich und garantiert hohe Übertragungsqualität bei der Festinstallation oder im mobilen Einsatz. Neben Standardprodukten wie dem digitalen HELUSOUND Audiokabel oder dem HELULIGHT DMX-Kabel bietet HELUKABEL speziell nach Kundenwunsch entwickelte Kabel und Leitungen an: Zum Beispiel die HELUEVENT HYBRID, die Bild-, Ton- und Stromübertragung vereint und etwa der Verkabelung von Schnitt- und Mischpulten oder von Kameras mit mehreren Ausgängen dient. Nur durch eine optimale chemische Zusammensetzung der Mantel- und Isolationsmaterialien, die in unserem Werk in Windsbach erreicht wurde, ist das Kabel hochflexibel – eine Besonderheit bei Hybridkabeln. Zudem ist es halogenfrei, flammwidrig und kann auch im Freien eingesetzt werden.
In Zusammenarbeit mit dem ZDF wurde das HELUEVENT Multicore-Lastkabel für Studioproduktionen entwickelt: flammwidrig, trommelbar und halogenfrei. Außerdem im Programm: Schleppkettenfähige Koaxialkabel, die überall da, wo Schleppketten im Einsatz sind und entweder eine Bildübertragung oder ein Funksignal mitgeführt werden, Anwendung finden.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail
info@helukabel.de oder telefonisch +49 7150 / 9209-0.