Wo schwere Lasten mühelos bewegt werden

Die Kran- und Hebetechnik ist für eine Vielzahl von Industrien unverzichtbar, denn sie ermöglicht das Heben, Senken und Bewegen schwerer Lasten. Anwendungen reichen von Turmdrehkranen auf Baustellen über Brückenkrane in Fabriken und Lagerhallen, Portalkrane in Schiffswerften und Häfen sowie Schwenkkrane in Werkstätten und Produktionslinien bis hin zu Hebebühnen und -plattformen. Entsprechend unterschiedlich sind die Umgebungsbedingungen sowie die Anforderungen, die elektrische Verbindungen in der Kran- und Hebetechnik erfüllen müssen.

Vor allem die mechanischen Belastungen wie Zug, Druck, Abrieb, Biegung und Torsion sind dabei meist hoch. Krankabel müssen deshalb besonders robust und gleichzeitig flexibel sein, um dauerhaft zuverlässig zu funktionieren. Zudem sind Krane und Hebeanlagen oft Wind und Wetter ausgesetzt – eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen ist daher für die eingesetzten Kabel und Leitungen Pflicht. Auch mit Öl und aggressiven Chemikalien kommen Kranleitungen häufig in Kontakt und müssen dagegen resistent sein.

HELUKABEL bietet Ihnen elektrische Verbindungstechnik, die eigens für den Einsatz in der Kran- und Hebetechnik konzipiert ist. Unser Portfolio umfasst zum Beispiel trommelbare Leitungen, die besonders für Anwendungen mit häufigem Auf- und Abwickeln geeignet sind – was bei Krankabeln häufig der Fall ist. Auch Festoonleitungen für Krane und Hebezeuge, Spreaderleitungen für Hafenkrananlagen sowie Trossenleitungen für Schleppkrane im Bergbau sind Teil unseres Portfolios. Darüber hinaus erhalten Sie bei HELUKABEL sämtliche Komponenten für die Verkabelung von Krananlagen: von Steuer- und Anschlussleitungen über Motor-, Servo- und Geberleitungen bis hin zu Daten-, Netzwerk- und BUS-Leitungen. Auch sind wir Spezialist für komplette Systemlösungen von konfektionierten Leitungen bis zu vormontierten und einsatzbereiten Energieführungsketten. Damit finden Sie bei uns für jede Herausforderung in der Kran- und Hebetechnik die ideale Lösung.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte weiter und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Per E-Mail  info@helukabel.de oder telefonisch  +49 7150 / 9209-0.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.