Die richtige Wahl
		ABSTIMMUNGEN, KONFERENZEN, TELEFONATE: In der vietnamesischen Nationalversammlung wird naturgemäß viel kommuniziert. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, legten die Verantwortlichen beim kürzlich abgeschlossenen Bau des neuen Regierungsgebäudes viel Wert auf eine adäquate Verkabelung. Die Wahl des Lieferanten fiel auf HELUKABEL. Laut dem technischen Manager Duong Hong Phong gab neben der Qualität der Produkte vor allem die gute Unterstützung durch den Vertrieb den Ausschlag. Zum Einsatz kamen etwa OZ-500-Steuerleitungen , PAAR-TRONIC-CY-Datenkabel , NHXH-Sicherheitskabel , E-Bus-Leitungen sowie JE-H(St)H-Installations- und J-Y(St)Y-Fernmelde-Innenkabel . Allein um die 80 Konferenzsäle miteinander zu vernetzen, waren rund 1000 Kilometer Kabel notwendig – die Räume mit einer Gesamtfläche von über 60.000 Quadratmetern verteilen sich über acht Stockwerke.