Passt perfekt
Ob im Abschleppdienst, auf der Baustelle oder beim Warentransport – Fahrzeugkräne des dänischen Unternehmens HMF kommen bei verschiedensten Aufgaben zum Einsatz. Die Drehbewegungen der Kräne und teils niedrige Temperaturen im Außeneinsatz verlangen dabei auch den verbauten Kabel einiges ab. Um die perfekte Leitung für seine Kräne zu finden, wandte sich HMF daher an HELUKABEL. Dort entwarf die Abteilung Sonderleitungen in enger Kooperation mit dem Kunden das Kabel BIOFLEX® 500-HF-TWIST. Es basiert auf einer Standardleitung, die auch bei Niedrigtemperaturen einwandfrei funktioniert und der eventuell austretendes Hydrauliköl nichts anhaben kann. Dieses Kabel entwickelten die Ingenieure so weiter, dass es auch Dreh- und Biegebewegungen problemlos verkraftet und Bus-Elemente beinhalten kann.